Produkt in den Warenkorb gelegt

Musou Black Absorbierende schwarze Farbe, 1 l

Musou Black Paint in a 1L Bottle

#93-341 Musou Black Absorbing Paint, 1 L

×
Produkt #93-341 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€250,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €250,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Light Absorbing Paint
Modellnummer:
MB-1
Hinweis:
Paint thinnable with water
Volumen (ml):
1000

Optische Eigenschaften

Wellenlänge:
VIS

Materialeigenschaften

Absorption (%):
99.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • 99,4% Absorption im sichtbaren Spektrum
  • Reduziert Streulicht und Reflexionen in Optiken und Gehäusen
  • Mit einem Pinsel, einer Airbrush-Pistole oder einer Spritzpistole auftragen

Musou Black Schwärzungsfarbe wird zum Schwärzen von optischen Bauteilen, optischen Gehäusen und optomechanischen Bauteilen verwendet. Mit einer Absorption von 99,4% im sichtbaren Spektrum reduziert die Farbe Streulicht und Reflexionen in optischen Systemen. Es lässt sich mit einem Pinsel, einer Airbrush- oder einer Spritzpistole auftragen und eignet sich daher für ungewöhnliche Formen oder Oberflächen, die geschwärzt werden sollen. Erhältlich in Flaschengrößen von 100 ml und 1 l.

Technische Informationen

Total Hemisphere Reflectance
Total Hemisphere Reflectance

Beschichtungskurven

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.