Produkt in den Warenkorb gelegt

Musou Black Flockbogen zur Absorption von sichtbarem Licht, A4

×
Produkt #93-342 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€20,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €20,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
No Adhesive, Flock
Modellnummer:
VL-A4
Reflexion (%):
0.5% or less in the visible range

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
210 x 297
Dicke (mm):
0.9 ±0.2

Optische Eigenschaften

Wellenlänge:
VIS

Materialeigenschaften

Absorption (%):
99.7

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Mehr als 99% Absorption
  • Optionen für sichtbares Licht und Infrarot
  • Verfügbar mit oder ohne selbstklebende Rückseite

Musou Black tiefschwarze Stoffbogen sind Flock- oder Gewebestoffbogen, die zum Schwärzen von Oberflächen in optischen Baugruppen und optischen Laborsystemen verwendet werden. Bei den Flockbogen kommen elektrostatisch beflockte Rayonfasern zum Einsatz, während die Gewebestoffbahnen vertikal angeordnete Rayon-Flockfasern, spezielle schwarze Farbstoffe und eine dreidimensionale Textilstruktur aufweisen. Diese Bogen sind in A4-Formaten erhältlich und umfassen sowohl für das sichtbare Licht als auch für Infrarotstrahlung geeignete Varianten mit einer Absorptionsrate von über 99%. Sie können in Tubussen und Gehäusen optischer Baugruppen verwendet werden oder zum Beflocken von Oberflächen in optischen Laboren. Die Produkte sind mit oder ohne Kleberückseite erhältlich. Die Option „FR“ (feuerbeständig) wurde gemäß ASTM E84-25 geprüft und weist einen Flame Spread Index von 20 sowie einen Smoke Developed Index von 70 auf.

Technische Informationen

Total Hemisphere Reflectance
Total Hemisphere Reflectance

Beschichtungskurven

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.