| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €25,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Musou Black tiefschwarze Stoffbogen sind Flock- oder Gewebestoffbogen, die zum Schwärzen von Oberflächen in optischen Baugruppen und optischen Laborsystemen verwendet werden. Bei den Flockbogen kommen elektrostatisch beflockte Rayonfasern zum Einsatz, während die Gewebestoffbahnen vertikal angeordnete Rayon-Flockfasern, spezielle schwarze Farbstoffe und eine dreidimensionale Textilstruktur aufweisen. Diese Bogen sind in A4-Formaten erhältlich und umfassen sowohl für das sichtbare Licht als auch für Infrarotstrahlung geeignete Varianten mit einer Absorptionsrate von über 99%. Sie können in Tubussen und Gehäusen optischer Baugruppen verwendet werden oder zum Beflocken von Oberflächen in optischen Laboren. Die Produkte sind mit oder ohne Kleberückseite erhältlich. Die Option „FR“ (feuerbeständig) wurde gemäß ASTM E84-25 geprüft und weist einen Flame Spread Index von 20 sowie einen Smoke Developed Index von 70 auf.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®