Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus PLN Ölimmersionsobjektiv 50X

Mehr Produkte von Olympus
×
Produkt #91-756 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.699,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.699,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
PLN50XOI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Hinweis:
Recommended Immersion Oil #86-834

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.44
Länge ohne Gewinde (mm):
44.69
Max. Durchmesser (mm):
29
Gewicht (g):
150
Blende:
Adjustable Iris

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Brennweite BW (mm):
3.60
Vergrößerung:
50X
Auflösung (μm):
0.37 - 0.67
Arbeitsabstand (mm):
0.2
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
Oil
Abbildungstiefe (µm):
849 - 2750
Entrance Pupil Diameter (mm):
6.48 - 3.60
Numerical Aperture (NA) Range:
0.50 - 0.90
Depth of Field Range (μm):
0.52 - 1.67

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 251:

Produktdetails

  • Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldaufnahmen sowie die Fluoreszenzmikroskopie
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Geeignet für einfache und fortgeschrittene Anwendungen der optischen Mikroskopie
  • Weitere unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die plan-achromatischen Objektive von Olympus sind für Kliniklaboratorien und für Untersuchungsanwendungen vorgesehen. Bei der Hellfeld-Beobachtung mit Durchlichtbeleuchtung zeichnen sich die plan-achromatischen Objektive von Olympus durch eine hervorragende Ebenheit des Bildfeldes bis F.N. 22 aus.

Technische Informationen

Technical drawing showing dimensions of a cylindrical optical component labeled #16-879 with diameter and length measurements
technical drawing showing dimensions of a cylindrical optical component with diameter and length measurements
Technical diagram showing detailed dimensions of a cylindrical lens labeled #86-813
Technical drawing showing detailed dimensions of a cylindrical optical component labeled #86-814
technical drawing showing detailed dimensions of a cylindrical optical component labeled #86-815
Technical diagram showing detailed dimensions of a cylindrical lens component
Detailed mechanical drawing of a cylindrical component showing multiple diameter and length measurements
technical diagram showing cylindrical lens with detailed dimensional measurements and par-focal length
Diagram showing Olympus C-Mount adapter, 1X camera coupler, 180mm tube lens, and recommended spacing for C-Mount cameras
 Dimensions
  Stock # A B C D E F G
PLN 2X 16-879 39.1 3.4 0.0 16.8 16.8 24.0 4.5
PLN 4X 86-812 26.4 4.4 0.0 15.8 15.8 24.0 4.5
PLN 10X 86-813 34.3 4.1 1.6 10.5 16.0 24.0 4.5
PLN 20X 86-814 43.7 4.2 2.4 6.1 15.6 24.0 4.8
PLN 40X 86-815 44.3 4.2 3.0 7.5 15.6 24.0 4.5
PLN 50X 91-756 44.7 3.7 3.7 6.0 18.2 29.0 4.8
PLN 100X 86-816 44.7 4.2 2.5 6.6 15.6 24.0 4.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.