Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus UPLFLN 100X Ölimmersionsobjektiv, 0,60 - 1,30 NA, verstellbare Blende

Mehr Produkte von Olympus
Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) 0.60 - 1.30 NA Adjustable Iris Objective

Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) 0.60 - 1.30 NA Adjustable Iris Objective

×
Produkt #91-766 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.170,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €4.170,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
UPLFLN100XOI2
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Hinweis:
Recommended Immersion Oil #86-834

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.26
Länge ohne Gewinde (mm):
45.06
Max. Durchmesser (mm):
29
Gewicht (g):
140
Blende:
Adjustable Iris

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Brennweite BW (mm):
1.80
Vergrößerung:
100X
Numerische Apertur NA:
1.30
Auflösung (μm):
0.45 - 0.21
Arbeitsabstand (mm):
0.20
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 900
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
Oil
Numerical Aperture (NA) Range:
0.60 - 1.30
Depth of Field Range (μm):
0.76 - 0.16

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
  • Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die Planfluorit-Objektive von Olympus sind Universalobjektive mit modernen Mehrfachbeschichtungen, die ausgezeichnete, ebene Bilder liefern, egal ob im UV-, VIS- oder NIR-Bereich. Mit ihrem hohen Signal-Rausch-Verhältnis, der ausgezeichneten Auflösung und den kontrastreichen Bildern eignen sich die Planfluorit-Objektive von Olympus ideal für die Hellfeld-Mikroskopie oder das Nomarski-Differenzialinterferenzkontrast-Verfahren (DIC) sowie für die Dunkelfeld- und Fluoreszenz-Mikroskopie oder bestimmte Polarisationsverfahren.

Technische Informationen

technical drawing of an optical lens showing detailed dimensions and measurements
Chart showing transmittance percentage across wavelengths from 300 to 1000 nm
 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 60X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-765 45.1 6.2 1.7 3.7 20.1 30.5 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
UPLFLN 100X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-766 45.1 3.7 3.0 7.0 18.2 29.0 4.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.