Produkt in den Warenkorb gelegt

Olympus UPLFLN 60X Ölimmersionsobjektiv, 0,65 - 1,25 NA, verstellbare Blende

Mehr Produkte von Olympus
Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

×
Produkt #91-765 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.670,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €4.670,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
UPLFLN60XOI
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 180mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Olympus
Hinweis:
Recommended Immersion Oil #86-834

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.44
Länge ohne Gewinde (mm):
45.06
Max. Durchmesser (mm):
30.5
Gewicht (g):
158
Blende:
Adjustable Iris

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Brennweite BW (mm):
3.00
Vergrößerung:
60X
Numerische Apertur NA:
1.25
Auflösung (μm):
0.42 - 0.22
Arbeitsabstand (mm):
0.12
Wellenlängenbereich (nm):
380 - 900
Feldzahl:
26.5
Parfokallänge (mm):
45
Immersionsflüssigkeit:
Oil
Numerical Aperture (NA) Range:
0.65 - 1.25
Depth of Field Range (μm):
0.65 - 0.18

Gewinde & Montage

Gewinde:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Ideal geeignet für die Hellfeld- und Dunkelfeld-, DIC-, Fluoreszenz- oder Polarisationsmikroskopie
  • Ausgezeichnete Transmission im UV-Spektrum
  • Objektive mit hoher numerischer Apertur und Immersionsobjektive erhältlich
  • Unendlich korrigierte Objektive von Olympus sind ebenfalls verfügbar

Die Planfluorit-Objektive von Olympus sind Universalobjektive mit modernen Mehrfachbeschichtungen, die ausgezeichnete, ebene Bilder liefern, egal ob im UV-, VIS- oder NIR-Bereich. Mit ihrem hohen Signal-Rausch-Verhältnis, der ausgezeichneten Auflösung und den kontrastreichen Bildern eignen sich die Planfluorit-Objektive von Olympus ideal für die Hellfeld-Mikroskopie oder das Nomarski-Differenzialinterferenzkontrast-Verfahren (DIC) sowie für die Dunkelfeld- und Fluoreszenz-Mikroskopie oder bestimmte Polarisationsverfahren.

Technische Informationen

technical drawing showing detailed dimensions of an optical lens component
Chart showing transmittance percentage across wavelengths from 300 to 1000 nm with peak near 550 nm
 
  Stock # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 60X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-765 45.1 6.2 1.7 3.7 20.1 30.5 4.7
UPLFLN 100X (Oil Immersion) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
UPLFLN 100X Adjustable Iris (Oil Immersion) 91-766 45.1 3.7 3.0 7.0 18.2 29.0 4.5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.