Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune elektrisch fokussierbare Linse, 3 mm freie Apertur, NIR-Beschichtung | EL-3-10-NIR-26D-FPC

Mehr Produkte von Optotune
×
Produkt #92-551 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€228,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €228,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Specialty Lens
Modellnummer:
EL-3-10-NIR-26D-FPC
Lebensdauer:
>1,000,000,000
Verstellzeit (ms):
<5 (80% step response)
Hinweis:
Driver (#87-590) is required for use.
Use this link to access Optotune files for model: EL-3-10

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
10
Dicke (mm):
4
Freie Apertur CA (mm):
3

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Abbe-Zahl (vd):
100
Brechungsindex (nd):
1.300
Wellenlängenbereich (nm):
850 - 1600
Fokusbereich:
-13 to +13 diopter
-77 to +77mm
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
0.2λ @ 525nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3W/cm2 @ 1064nm

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
-120 to +120
Energieverbrauch (W):
0 - 0.12

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Kontinuierlich fokussierbar
  • Kompakte Bauform
  • Breiter Einstellbereich der Brennweite

Die fokussierbaren Linsen von Optotune mit einer freien Apertur von 3 mm lassen sich unkompliziert in diverse Anwendungen zur industriellen Bildverarbeitung integrieren, bspw. für die Inspektion, Sortierung und zum Erfassen von Barcodes. Sobald an den fokussierbaren Linsen eine Spannung angelegt wird, können sie ihre Form schnell von konkav zu konvex und die Brennweite zwischen -13 und +13 Dioptrien (-77 bis +77 mm) ändern. Durch die kleinen Abmessungen (10 mm Durchmesser und 4 mm Dicke), die geringe Leistungsaufnahme und die schnelle Rückstellzeit sind diese Linsen die ideale Option für die OEM-Integration.

Technische Informationen

Optotune Focus Tunable lens
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.