Produkt in den Warenkorb gelegt

Optotune elektrisch fokussierbare Linse, 12 mm freie Apertur, NIR-Beschichtung, C-Mount | EL-12-30-TC-NIR-16D-C

×
Produkt #92-550 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.045,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.045,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Specialty Lens
Modellnummer:
EL-12-30-TC-NIR-16D-C
Lebensdauer:
>1,000,000,000
Reaktionszeit (ms):
3
Hinweis:
Driver (#88-940) and a cable (1m: #88-941, 3m: #33-468 or 5m: #23-852) are required for use
Use this link to access Optotune files for model: EL-12-30

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
47
Dicke (mm):
5.8
Freie Apertur CA (mm):
11.6

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Abbe-Zahl (vd):
100
Brechungsindex (nd):
1.450
Wellenlängenbereich (nm):
850 - 1500
Fokusbereich:
-6 to +10 diopter
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
Vertical: 0.15λ @ 525nm Horizontal: 0.25λ @ 525nm

Elektronische Spezifikationen

Strom (mA):
-250 to 250, -300 to 300 abs. max
Energieverbrauch (W):
0.94

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Schnelle Anstieg- und Einschwingzeit von 3 ms & 10 ms
  • Geringe Temperaturempfindlichkeit <0,01 dpt/°C
  • Geringer Stromverbrauch von 55 mW für Bereich von 5 Dioptrien

Fokussierbare Linsen von Optotune mit 12 mm freier Apertur und Hirose-Stecker kombinieren elektrisch fokussierbare Linsen mit C-Mount-kompatiblen Gehäusen und vereinfachen so die mechanische Integration in Bildverarbeitungssysteme. Die Linsen haben einen vielseitigen Fokusbereich von -6 bis +10 Dioptrie mit einer außergewöhnlichen Präzision in einem schmalen Gehäuse, das nur 5,8 mm zur optischen Achse hinzufügt. Die Flüssiglinse ist auf eine schnelle Reaktionszeit sowie geringe thermische Sensitivität optimiert und kann in 3 ms vom flachen Nullzustand in eine plankonkave oder plankonvexe Form verstellt werden, die dann mit einer Stabilität von <0,01 dpt/°C bestehen bleibt. Die fokussierbaren Linsen von Optotune mit 12 mm freier Apertur und Hirose-Stecker sind ein idealer Ersatz für Mehrlinsen- oder Zoom-Systeme in der industriellen Bildverarbeitung, Mikroskopie, optischen Kohärenztomographie und anderen Anwendungen, die eine Autofokusfunktion erfordern. Das Schutzfenster ist AR-beschichtet für eine maximale Transmission zwischen 420 und 950 nm.

Technische Informationen

Optotune Focus Tunable lens
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.