Produkt in den Warenkorb gelegt

Nikon P-DSL32 Stativ für LED-Durchlichtbeleuchtung für SMZ-Stereomikroskope

Mehr Produkte von Nikon
#91-445 Nikon P-DSL32 LED Diascopic Illumination Stand for SMZ Series Stereo Microscopes

#91-445 Nikon P-DSL32 LED Diascopic Illumination Stand for SMZ Series Stereo Microscopes

×
Produkt #91-445 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.785,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.785,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MND51520
Typ:
Diascopic Stand
Hersteller:
Nikon

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • 7,5X Zoom und langer Arbeitsabstand von 115 mm
  • Binokulare und trinokulare Optionen verfügbar
  • Mikroskop mit SMZ745-Hauptkörper, Okularen und Basisstativ

Die Nikon SMZ745 Stereomikroskope verfügen über eine 7,5-fache Zoomvergrößerung und einen langen Arbeitsabstand von 115 mm. Sie bieten eine zuverlässige Leistung für industrielle und biomedizinische Inspektionsanwendungen. Diese Mikroskope sind mit einem Prisma mit Totalreflexion ausgestattet und liefern hellere und kontrastreichere Bilder, so dass auch feine Details klar erkennbar sind. Das schimmelresistente Design gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und verlängert so die Lebensdauer des Produkts unter anspruchsvollen Bedingungen. Nikon SMZ745 Stereomikroskope sind als Einzelkomponenten und Zubehör oder als gebrauchsfertiges Mikroskopsystem erhältlich, das einen SMZ-745-Hauptkörper, ein Paar 10x-Okulare und ein einfaches Stativ umfasst. Das SMZ-745T ist ein trinokulares Design, bei dem eine Kamera an dem angebrachten 0,55x C-Mount-Adapter befestigt werden kann, um eine digitale Betrachtung und Datenerfassung zu ermöglichen.

Technische Informationen

Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745 Binocular Zoom Stereo Microscope Body, 0.67x - 5X -WD 115mm and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ-745T Trinocular Zoom Sterio Microscope Body with 0.55x C-Mount and #91-438/#91-439
Nikon SMZ745 und SMZ745T
Beschreibung Produktnr.
Mikroskop-Hauptkörper (einer erforderlich)
Nikon SMZ-745 Zoomgehäuse #91-419
Nikon SMZ-745T Zoomgehäuse #91-420
Stativ (eins erforderlich)
C-PSN Plantisch-Stativ mit Fokussiereinheit #91-438
C-PSCN Kompaktes Plantisch-Stativ mit Fokussiereinheit #91-439
C-DS Durchlichtstativ ohne Fokussiereinheit #91-440
Okular (zwei benötigt)
10X Okular NC, Sehfeld 22 mm, Strichplatte 25 mm #91-422
15X Okular CH, Sehfeld 16 mm, Strichplatte 19 mm #91-423
20X Okular CH, Sehfeld 12,5 mm, Strichplatte 19 mm, 1,3X #91-424
30X Okular CH, Sehfeld 7 mm, Strichplatte 12 mm, 1,4X #91-425
Optionales Zubehör finden Sie auf der Registerkarte „Zubehör“.
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.