Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision NEO PCIe-GigE-Netzwerkschnittstellenkarte mit 4 Ports und PoE+

Mehr Produkte von Allied Vision

Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front)

Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front) Allied Vision Mako Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
Produkt #91-213 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€527,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €527,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Interface Cards
Hersteller:
Allied Vision
Modellnummer:
NEO-PCIE-POE354AT
Bus Type:
PCIe 2.0 (x4, x8, x16)
Number of Ports:
4
Schnittstelle:
POE+, 1 GigE
Hinweis:
A PCIe network interface card providing four GigE ports with PoE+ support. It connects multiple compatible cameras to a host computer while supplying network data and camera power over Ethernet.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.