Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision NEO PCIe-10GigE-Netzwerkschnittstellenkarte mit 2 Ports und PoE+

Mehr Produkte von Allied Vision
×
Produkt #91-216 Neu 1 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€690,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €690,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Camera Accessory
Type of Accessory:
Interface Cards
Hersteller:
Allied Vision
Modellnummer:
NEO-PCIE-POE550X
Bus Type:
PCIe 3.0 (x4, x8, x16)
Number of Ports:
2
Schnittstelle:
POE+, 10 GigE
Hinweis:
A PCIe network interface card with two 10GigE ports and PoE+ support, designed for very high-bandwidth camera data transfer while powering compatible cameras through Ethernet.

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.