Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisationsplatten-Kassette für SZX2-ILLTQ/S

Mehr Produkte von Olympus
Polarization Plate Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

Polarization Plate Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

×
Produkt #89-510 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€325,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €325,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
N5733500
Beleuchtungsart:
Polarization
Hinweis:
Equipped with the vibration direction display of polarizing plate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
80.00
Gewicht (g):
80

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (mm):
35.00