Produkt in den Warenkorb gelegt

Teledyne Dalsa Xtium2-CLHS PX8 Framegrabber

Mehr Produkte von Teledyne DALSA
×
Produkt #91-731 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.121,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.121,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
OR-A8S0-PX870
Hersteller:
Teledyne DALSA
Hinweis:
This is a high-cost and high-speed frame grabber with 7 lanes.

Sensor

Bufferspeicher:
512MB
Pixeltiefe:
Mono: 8, 10, 12-bit/pixel; RGB: 8 or 12-bit/pixel/color (no alignment)

Leistung

Transmission Rate:
72.187 Gbps (7-lanes x 10.3125 Gbps)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
Camera Link HS
Computerschnittstelle:
PCIe Gen3 x 8 slot
Ports:
1 Port (1 Camera)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Hoher Datendurchsatz mit zuverlässiger Bildübertragung mit geringer Latenz
  • Minimiert die CPU-Belastung und verbessert die Verarbeitungszeiten
  • Hohe Leistung für die Schnittstellenstandards Camera Link®, Camera Link® HS, GigE und CoaXPress®

Die Teledyne DALSA Framegrabber bieten leistungsstarke Bildaufnahmelösungen für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen der industrielle Bildverarbeitung. Diese Framegrabber unterstützen eine breite Palette von Kamera-Schnittstellenstandards und Bildraten und bieten eine zuverlässige Bildübertragung mit hoher Bandbreite und geringer Latenzzeit. Fortschrittliche Onboard-Verarbeitungsfunktionen und robuste Treiberunterstützung vereinfachen die Systemintegration und maximieren den Durchsatz. Die Teledyne DALSA Framegrabber sind für eine nahtlose Kompatibilität mit Kameras zahlreicher Hersteller ausgelegt und ermöglichen einen flexiblen Einsatz auf verschiedenen Bildverarbeitungsplattformen. Mit skalierbaren Konfigurationen, die für Camera Link, Camera Link HS, GigE, CoaXPress und andere führende Schnittstellen optimiert sind, bieten sie eine ideale Lösung für Hochgeschwindigkeits- und hochauflösende Bildverarbeitungsumgebungen. Framegrabber sind spezielle Erfassungskarten, die auf die Erfassung einzelner, hochauflösender oder nicht standardisierter Bilder für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen ausgerichtet sind.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.