Produkt in den Warenkorb gelegt

VIS-NIR-Transmissions-Tauchsonde

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
Produkt #90-571 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.339,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.339,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Fasersteckertyp:
SMA 905

Produktdetails

Modellnummer:
TP300-VIS-NIR
Hinweis:
Breakout 1.5 meter from end of the probe
Title:
VIS-NIR Transmission Dip Probe

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Material Hülle:
PVDF zip tube
Ferrule Length (mm):
107.9
Ferrule Material:
Stainless steel internal assembly
PEEK for outer sleeve
Ferrule Diameter (mm):
Internal Stainless Steel Probe Assembly: 3.175 (1/8")
and PEEK Polymer Sleeve: 6.35 (1/4")
Bend Radius (mm):
300
Ferrulendurchmesser (Zoll):
Internal stainless steel probe assembly: 0.125
PEEK polymer sleeve: 0.25
Länge der Faser (m):
2

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2500
Path Length (mm):
Adjustable (2–10 or 10–20) or fixed

Umwelt & Haltbarkeit

Maximum Temperature (°C):
Up to 200 (with PEEK sleeve)
Physical Resistance (psi):
100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Transmissions-Tauchsonden für zuverlässige Absorptions-/Transmissions-Messungen in Lösungen
  • Robuster Edelstahl oder PEEK für anspruchsvolle Prozessbedingungen und raue Umgebungen
  • Flexible Weglängen mit austauschbaren Sondenspitzen verfügbar
  • Kompatibel mit Ocean Optics Spektrometern und Zubehör

Die Transmissions-Tauchsonden von Ocean Optics werden an Spektrometer und Lichtquellen angeschlossen, um die Absorption und Transmission in Lösungen zu messen. Wählen Sie zwischen robusten Hochdrucksonden (#90-569) für anspruchsvolle Prozessumgebungen oder PEEK-ummantelten Sonden (#90-570 und #90-571) für raue chemische Bedingungen, die UV-VIS- bis VIS-NIR-Wellenlängen abdecken. Mit Zubehör wie austauschbaren Sondenspitzen in verschiedenen Weglängen und der Schutzhülse (#90-585) für eine vergrößerte Haltbarkeit in korrosiven oder Hochtemperaturanwendungen können Sie Ihr Setup ganz einfach anpassen. Ocean Optics Transmissions-Tauchsonden sind für die nahtlose Integration mit Ocean Optics Spektroskopie-Systemen und kompatiblem Zubehör konzipiert.

Technische Informationen

Transmission Dip Probe Tip Compatibility Chart
Transmission Dip Probe Transmission Dip Probe Stock Number Compatible Transmission Dip Probe Tip Compatible Transmission Dip Probe Tip Stock Number
UV-VIS Heavy-Duty Transmission Dip Probe #90-569 Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-582
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-584
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-580
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 25 mm #90-581
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 50 mm #90-583
UV-VIS Transmission Dip Probe #90-570 Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-573
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-576
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-572
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm #90-578
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm #90-577
VIS-NIR Transmission Dip Probe #90-571 Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-573
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-576
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-572
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm #90-578
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm #90-577
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.