Produkt in den Warenkorb gelegt
Filter

Cage-System für Optiken

Cage-Systeme werden für Optikaufbauten unterschiedlichster Art eingesetzt, beispielsweise bei der Entwicklung von Prototypen oder in der Forschung. Cage-Systeme enthalten verschiedene mechanische Komponenten zum Aufbau eines Optiksystems und ermöglichen einen modularen Aufbau mit einzeln zugekauften Komponenten entsprechend den Anforderungen der Anwendung. Die flexiblen und anpassbaren Komponenten erleichtern die Systemjustage, verringern die Konfigurationszeit und erhöhen die Portabilität.

Edmund Optics bietet das TECHSPEC Cage-System für Optiken mit einer Vielzahl von mechanischen Komponenten wie Stangen, Platten oder Optikhalterungen an. Es zeichnet sich durch enge Toleranzen, sanfte Verstellungen, exzellente mechanische Stabilität, hohe Steifigkeit sowie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Es sind Komponenten für die Verstellung, Positionierung, Winkelmontage oder für die Aufteilung in mehrere Strahlwege erhältlich. Ein Basisaufbau des TECHSPEC Cage-Systems besteht aus Stangen und Platten. Als Ergänzung sind Zylinderrohre erhältlich, die das Streulicht verringern und die Konstruktion zusätzlich stützen.

Cage-System Optikhalterungen | Alle ansehen

Cage-System Linsenhalterungen Cage-System Linsenhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
  • Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
  • Retainerring wird mitgeliefert
Cage-System einfache Optikhalterungen Cage-System einfache Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
  • Passend für die Cage-System Platten 25 mm bzw. 30 mm
  • Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule
Cage-System verstellbare Optikhalterungen Cage-System verstellbare Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
  • Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar
Manuelles Cage-System Filterrad Manuelles Cage-System Filterrad
  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen
Cage-System feste Optikhalterungen Cage-System feste Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Austauschbar - ermöglicht schnellen Optikwechsel
  • Halterungen für Strahlteilerplatten und -würfel
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
  • Verstellbare Optikhalterung ebenfalls lieferbar
M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben und Retainerringe M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben und Retainerringe
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Passend zum Innendurchmesser der Cage-System Platten
  • Mit Retainerringenpaaren zur Fixierung der Optik
  • Zur Verbindung mehrerer Verlängerungstuben mit einstellbarer Länge und Gewindeadaptern

Cage-System Platten | Alle ansehen

Cage-System Platten Cage-System Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Unverzichtbar für das Cage-System
  • 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen Cage-System Einschubplatten für 4 Stangen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einfaches Anbringen von Optiken an ein bestehendes Cage-System ohne Demontage
  • Wird in das vorhandene TECHSPEC® Cage-System mit 38 mm Lochkreis eingeschoben
  • Hier sehen Sie, wie die Einschubplatte für 4 Stangen genutzt wird
Cage-System-Adapterplatte Cage-System-Adapterplatte
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Erlaubt Verbindungen zwischen dem TECHSPEC-Cage-System und anderen Cage-Systemen
  • Passt einen 30 mm Stababstand an den 38 mm Lochkreis des TECHSPEC-Cage-Systems an
  • 32 mm Innendurchmesser
Cage-Systeme Platten zur Filterhalterung & Filterhalterungen Cage-Systeme Platten zur Filterhalterung & Filterhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
  • Platte zur Filterhalterung mit auswechselbarem Filterhalter
Cage-System Platten zur Winkeleinstellung & Zubehör Cage-System Platten zur Winkeleinstellung & Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Mehrere Winkeleinstellmöglichkeiten
  • Platten mit festem und kontinuierlich einstellbarem Winkel lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
Cage-System verstellbare Platten Cage-System verstellbare Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • X-Y-Mikropositionierplatte mit RMS-Gewinde
Cage-System Zubehör Cage-System Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Adapter für Stangen mit metrischen und englischen Maßen
  • Kundenspezifisch anpassbare Scheiben
  • Verkleinerungsringe

Cage-System Kugeln | Alle ansehen

Cage-System Kugeln Cage-System Kugeln
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Kreuzung mehrerer optischer Wege
  • In die Kugel mit 43 mm Öffnung kann eine große Optik eingesetzt werden
  • Abdeckplatten blockieren nicht benutzte optische Wege
Ausverkauf Kugeln für Cage-System Tuben Kugeln für Cage-System Tuben
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Kombination mehrerer optischer Strahlengänge
  • Gewinde M23,2 oder M27,5 passend zu den Tuben des Cage-Systems
  • Abdeckplatten zum Blockieren nicht verwendeter optischer Strahlengänge

Cage-System Zubehör | Alle ansehen

Cage-System Zubehör Cage-System Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Adapter für Stangen mit metrischen und englischen Maßen
  • Kundenspezifisch anpassbare Scheiben
  • Verkleinerungsringe
Cage-System Irisblende Cage-System Irisblende
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Apertur verstellbar zwischen 0,8 – 12 mm
  • Leichtgängige Verstellung von der maximalen bis zur minimalen Apertur
  • Passt an jede 25 mm-Platte des Cage-Systems
Kinematischer 90°-Adapter Kinematischer 90°-Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
  • Befestigungsloch M6
  • Kompatibel mit den meisten kinematischen TECHSPEC® Halterungen
M23,2 Tuben mit einstellbarer Länge M23,2 Tuben mit einstellbarer Länge
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Zur Anpassung der Abstände im Cage-System
  • Feststellring zur Fixierung der Länge
  • Gewinde M23,2 x 0,75
  • Passend zur Verbindung mehrerer Tuben mit fester Länge über Gewindeadapter
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23,2 und M27,5 Tubus-Adapter und Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Englische und metrische Innensechskant-Sätze Englische und metrische Innensechskant-Sätze
  • 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
  • Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
  • Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
  • Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System

Cage-System Kits | Alle ansehen

Cage-System Erweiterungskits Cage-System Erweiterungskits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Funktionserweiterung des Cage-System Basiskits
  • Bühnen-Erweiterungskit ermöglicht lineare Verstellungen bis 1"
  • Winkelgelenk-Erweiterungskit ermöglicht kontinuierliche Winkeleinstellung bis 180°
Linear verstellbare Bühnen für das Cage-System Linear verstellbare Bühnen für das Cage-System
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakter Aufbau mit integrierter Verstellung
  • Konfigurierbar für einen Verstellweg von ½" oder 1"
  • Für Mikrometerschrauben mit 3/8" Befestigungsschaft
  • Schritt-für-Schritt-Montageanleitung verfügbar

Auswahlhilfe für Tubus-Systeme

System Kompatible Optikdurchmesser Anpassbarkeit Flexibiliität Verfügbares Zubehör Ausrichtung Montagezeit Blockierung von
Streulicht
Preis? Kompatible Gewinde
Erfahren Sie mehr über das Multi-Element Tubus-System
Multi-Element Tubus-System

Vereinfacht die Herstellung von Protototypen optischer Baugruppen mit einer Vielzahl von Komponenten und Zubehör und optimiert so die Design-Effizienz.
5,0 - 25,4 Am besten Besser Besser Gut Gut Ja $$$ M29 x 0,75
C-Mount
Erfahren Sie mehr über C-, S- und T-Mount Komponenten
C-, S- und T-Mount-Komponenten

Entwickelt für die Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in C-, S- oder T-Mount-kompatible Systeme
3,0 - 50,0 Am besten Besser Am besten Gut Am besten Ja $$ C-Mount
S-Mount
T-Mount
SM1
SM05
M29 x 0,75
Erfahren Sie mehr über das ID (SM) Tubus-System
SM-Tubus-System

Vielseitiges System, mit dessen Hilfe ein Linsendesign in eine komplette, funktionierende Baugruppe umgewandelt werden kann.
12,5/12,7
25,0/25,4
Gut Gut Gut Besser Besser Ja $ SM1
SM05
C-Mount
S-Mount
Erfahren Sie mehr über das Cage-Systeme
Cage-System

Zur Erstellung modularer optischer Aufbauten für eine Vielzahl von Prototypenerstellungen oder Forschungsanwendungen.
3,0 - 45,0 Besser Am besten Besser Am besten Gut Nein $$$ C-Mount
M23,2
M27,5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;