Produkt in den Warenkorb gelegt

Fiber Collimators

Fiber Optic Collimator and Focuser Assemblies

LightPath® Optiken zur Kollimation von Faseroptiken

  • Einfach zu integrieren
  • Modelle mit FC/PC-, FC/APC- und SMA-Stecker verfügbar
  • Vier Wellenlängenbereiche für 350 - 1600 nm
Fokussierbare Kollimatoren

Fokussierbare Kollimatoren

  • Können mit Standard-Lichtleitern mit NA 0,22 gekoppelt werden
  • Zwei Versionen verfügbar: für UV-VIS oder VIS-NIR
  • Mehrere Brennweiten und Aperturen
Telezentrische Hintergrundbeleuchtung

Telezentrische Hintergrundbeleuchtung

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Höhere Kantenschärfe durch optisch kollimiertes Licht
  • Hervorragende Kollimation, ideal für Nutzung mit telezentrischen Objektiven
  • Kompatibel mit 8 mm Durchmesser koaxialen LEDs oder faseroptischen Lichtleitern mit ¼” (0,312”) Durchmesser
Fokussieroptiken für Lichtleiter

Fokussieroptiken für Lichtleiter

  • Verfügbar mit C- oder T-Mount oder in flachen Halterungen
  • Ausgangsstrahlformung auf kleinen Flächen
  • Fokussieroptiken für Lichtleiter sind essentiell für die Divergenzreduktion bei faseroptischen Lichtleitern
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.