Langpassfilter
Hochpräzise Langpassfilter OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Flankenanstieg < 1%
- Blockung OD ≥ 4
- ≥ 91% Transmission im Durchlassbereich
- Verschiedene Langpassfilterkits verfügbar mit OD 4
SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas
- 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
- Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
- Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
Dichroitische Langpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für Fluoreszenz- oder Multispektralbildgebung
- Exakte Grenzwellenlänge
- Breiter Transmissions- und Reflexionsbereich
Dichroitische Fluoreszenzfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
- Scharfer übergang zwischen Transmission und Reflexion
- Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche
Optische IR-Langpassfilter aus Kunststoff
- Leichter Kunststoff
- Exzellente thermische und chemische Resistenz
IR-Langpassfilter
- Beschichtete Silizium- oder Germaniumsubstrate
- Ideal für die Isolierung breiter Spektralbereiche
- Dauerhafte Beschichtungen auf der Oberfläche
HOYA Langpassfilter aus Farbglas
- UV-, VIS- und IR-Duchlassbereiche
- VIS kann als Farbbandpass genutzt werden
- Auch ungefasst erhältlich
Langpassfilter OD 2
- Genaue Grenzwellenlänge
- ≥85% Transmission und Blockung OD 2
- 12,5 / 25 mm Durchmesser oder 6 mm Quadrat
- TECHSPEC® Langpassfilter OD 4 sind ebenfalls verfügbar
Hochqualitative Kaltlichtspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >95% Reflexion von 400-690 nm
- >90% Transmission von 700-1150 nm
- Optimiert für einen Einfallswinkel von 0° oder 45°
Alternative Langpassfilter zu Farbglas
- Dielektrisch beschichtete Langpassfilter
- >90% typische Transmission und Blockung >OD5
- 100% umweltverträglich, RoHS-konform
- Grenzwellenlängen von 320 bis 1000 nm
Hochqualitative dichroitische Fluoreszenzfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Verbesserte Oberflächengenauigkeit, transmittierte Wellenfront und Oberflächenqualität
- Ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung
- Für die gängigsten Grenzwellenlängen bei Fluoreszenz- und dichroitischen Langpassfiltern
- Dichroitische Fluoreszenzfilter in Standardqualität sind ebenfalls verfügbar
Raman-Langpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hohe Transmission zur Erkennung schwacher Signale
- Starke Blockung zur maximalen Laserunterdrückung
- Ideal für Raman-Spektroskopie oder Life-Science-Geräte
Langpassfilter OD 2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Exakte Grenzwellenlänge
- Hohe Transmissions- / Blockungseffizienz
- Präzise Quarzglassubstrate
- Verschiedene Langpassfilterkits verfügbar mit OD 2
Langpass-Schutzfilter aus Acryl
- Hocheffiziente, oleophobe Antireflexionsbeschichtung
- Verschiedene Gewinde verfügbar von M22,5 bis M105
- Für Bildverarbeitungsanwendungen im UV-, VIS- und NIR-Bereich
Flexibler, dünner UV-Filterfilm
- Nahezu transparenter, flexibler Polyester-Filter
- Eingefärbtes PET-Substrat absorbiert UVA-, UVB- und UVC-Strahlung
- <10% Transmission bei Wellenlängen unter 390 nm
Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Zur Trennung harmonischer Nd:YAG-Wellenlängen
- Strahlteilerbeschichtung mit >95% Transmission
- λ/10-Quarzglassubstrat
Dichroitische Strahlkombinierer für Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Polarisationsunempfindlich
- Harte gesputterte Beschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar
Laserlinienlangpassfilter
- Entwickelt für Ramanspektroskopie, konfokale Mikroskopie und Biotechnik
- extrem gute Leistung und lange Lebensdauer
- Hohe Transmission, um auch schwache Signale zu detektieren
- Starke Blockung zur maximalen Unterdrückung der Laserwellenlänge
SWIR-Langpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Blockung der sichtbaren Wellenlängen
- Ideal für die industrielle Bildverarbeitung
- Verwendung als Kaltlichtspiegel möglich
- Weitere Langpassfilter lieferbar
Linear variable Kantenfilter
- Paarweiser Einsatz zum Aufbau hocheffizienter, kundenspezifischer Bandpassfilter
- Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,2 x 8,0 mm
- OD3 Blockung
- Linear variable Bandpassfilter ebenfalls erhältlich
Everix Ultradünne Langpassfilter OD 4
- Sehr dünn mit Dicken von 300 µm
- Blockung ≥OD 4 und >85% durchschnittliche Transmission
- Leicht und kratzunempfindlich
C-Mount-Langpassfilter aus Farbglas
- Gefasst in beschrifteten C-Mount-Gehäusen
- Vereinfacht die Integration in optische Systeme
- Farbglasfilter von SCHOTT oder Hoya verfügbar
- Auch ungefasst erhältlich
Kaltlichtspiegel
- Einfallwinkel 0° und 45° erhältlich
- Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes
- Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch
Hochpräzise Kurzpass- und Langpassfiltersets OD 4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Präzise Grenzwellenlängen
- OD 4 Kurzpassfilter oder Langpassfilter
- Ideal als Laborausstattung
- Hinweis: änderung der Verpackung möglich
Dichroitische Strahlteiler für den Infrarotbereich von ISP Optics
Ausverkauf- Trennen sichtbares Licht von infraroter Strahlung (3-12 µm)
- Zwei Designs: Transmission VIS / Reflexion IR oder Reflexion VIS / Transmission IR
- Ideal für die Kombination von sichtbaren Ausrichtungslasern und MWIR-Lasern
Everix Ultradünne Langpassfilter OD 2
Ausverkauf- Extrem dünnes, flexibles Substrat
- Scharfe Trennung der Spektralbereiche
- Extrudierter Dünnfilm, unempfindlich gegen Kratzer
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®