Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kompensationsplatte aus Quarzglas, 45° AOI, 25 mm Durchmesser, NIR

×
Produkt #89-929 Neu 8 auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€195,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €195,00 stückpreis
Stk. 11-25 €156,00 stückpreis
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
90
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.10
Kanten:
Fine Ground
Dicke (mm):
3.00 ±0.20
Keilwinkel (arcmin):
30 ±1

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45
Beschichtung:
45 ° AOI BBAR (700-1100nm)
Beschichtungsspezifikation:
S1 & S2: Rabs ≤ 2.0% from 700-1100nm @ 45° AOI
Ravg ≤ 1.0% from 700-1100nm @ 45° AOI
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 632.8nm
Oberflächenqualität:
20-10
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • λ/10-Quarzglas-Substrat, ideal für die Verwendung als Schutzfenster
  • AR-beschichtet für VIS oder NIR
  • Entwickelt für die Verwendung mit TECHSPEC λ/10-Strahlteilerplatten

TECHSPEC Strahlteiler-Kompensationsplatten dienen zum Ausgleich der optischen Weglänge in Systemen mit Strahlteilerplatten unter einem Einfallswinkel von 45°. Diese aus präzisem Quarzglas gefertigten Fenster gewährleisten, dass die transmittierten und die reflektierten Strahlen auf die gleiche Materialdicke treffen, wodurch die Phasenintegrität und die Wellenfrontqualität erhalten bleiben. In Verbindung mit TECHSPEC λ/10-Strahlteilerplatten tragen Kompensationsplatten dazu bei, die Dispersion zu minimieren und einen hohen Interferenzkontrast in anspruchsvollen optischen Systemen zu erhalten. TECHSPEC Strahlteiler-Kompensationsplatten verfügen über einen Keil von 30 Bogenminuten, um interne Interferenzen und Rückreflexionen zu minimieren. Damit sind diese Kompensatoren eine ausgezeichnete Wahl für Präzisionsanwendungen. Diese Kompensationsplatten sind ideal für Anwendungen in der Interferometrie, Messtechnik und Spektroskopie, die eine präzise Anpassung des Strahlengangs erfordern.

Beim Einsatz in Michelson- und anderen Interferometern können Strahlteiler aufgrund ihrer Dicke kleine Unterschiede in der optischen Weglänge und Dispersion verursachen. Kompensationsplatten können diesen Unterschied ausgleichen und sind besonders in Breitbandsystemen nützlich. Bei der Auswahl einer Kompensationsplatte sollte diese aus dem gleichen Substrat und der gleichen Dicke wie der verwendete Strahlteiler bestehen, um die korrekte Einstellung der Weglänge zu gewährleisten.

Technische Informationen

Graph showing typical transmission percentage of 45° AOI beamsplitter with 400-700nm AR coating across wavelength range
Transmission percentage chart of 45° AOI beamsplitter with AR coating from 700 to 1100 nm wavelength
Reflectivity chart showing typical reflectivity of 45° AOI beamsplitter with 400-700 nm AR coating across wavelength range
Reflectivity curve of 45° AOI beamsplitter with 700-1100 nm AR coating showing typical reflectivity percentage
Beamsplitter Compensator Plates
Diagram showing beam path in an uncompensated interferometer setup. (Please note, reflected beams are depicted offset for demonstrative purposes).  Numbers refer to number of passes through the beamsplitter substrate. The blue beam (initially reflected at the beamsplitter) travels through the beamsplitter substrate three times, while the orange beam (initially transmitted through the beamsplitter) travels through the beamsplitter only once. This results in a differing path length and dispersion between the two beams once they arrive at the sensor.
Diagram showing beam path in an uncompensated interferometer setup. (Please note, reflected beams are depicted offset for demonstrative purposes). Numbers refer to number of passes through the beamsplitter substrate. The blue beam (initially reflected at the beamsplitter) travels through the beamsplitter substrate three times, while the orange beam (initially transmitted through the beamsplitter) travels through the beamsplitter only once. This results in a differing path length and dispersion between the two beams once they arrive at the sensor.
With the addition of a compensator plate of the same thickness and refractive index of the beamsplitter, the orange beam now experiences the same change in path length and dispersion as does the blue beam.
With the addition of a compensator plate of the same thickness and refractive index of the beamsplitter, the orange beam now experiences the same change in path length and dispersion as does the blue beam.

Beschichtungskurven

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.