Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Alvium GigE-VSWIR-Kamera, G1-130, 1/1,4“, 5,3 MP, C-Mount

Mehr Produkte von Allied Vision
Allied Vision Alvium G5 SWIR Cameras

Allied Vision Alvium G5 SWIR Cameras

×
Produkt #92-371 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21.970,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €21.970,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Visible + SWIR

Produktdetails

Typ:
SWIR Camera
Modellnummer:
Alvium G5-530 VSWIR
Hersteller:
Allied Vision
Kamerareihe:
Alvium G5
Hinweis:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
60 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
100
Gehäuse:
Full

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1700

Sensor

Bufferspeicher:
512MB
Sensorformat:
1/1.4"
Auflösung (Megapixel):
5.30
Bildrate (fps):
84.00
Pixel (h x v):
2,592 x 2,056
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
8.94 x 7.09
Bildverarbeitungssensor:
Sony IMX992 InGaAs
Sensor:
InGaAs
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/10/12 Bit
Belichtungszeit:
36 µs to 10 s (525 MByte/s)
Dynamikbereich (dB):
52 dB @ 30°C Note: Dependent on temperature and other factors
Bildverarbeitungsstandard:
GigE Vision

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
6.2 (External Power Supply) 6.7 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
5 GigE (PoE)
Stecker:
RJ45 (5GigE, 2.5GigE, GigE, PoE)
Stromversorgung:
10.8 to 26.4 VDC (AUX) or PoE
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
10-pin Samtec TFM
Anschluss für die Stromversorgung der Kamera:
10-pin Samtec TFM

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
M3 × 0.5 (2 top, 2 bottom) and M2 × 0.4 (4 front)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +60
Lagerungstemperatur (°C):
-20 °C to +85 °C (ambient)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • InGaAs-Sensoren mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm
  • Auflösungen von bis zu 5,3 Megapixel und Bildraten von bis zu 131 fps
  • 5-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle mit PoE für eine vereinfachte Systemintegration
  • Beim Kauf dieser Produkte muss vorher eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden 

Die Alvium G5 SWIR-Kameras von Allied Vision kombinieren hochauflösende InGaAs-Sensortechnologie mit einer 5GigE-Schnittstelle mit hoher Bandbreite für die Bildgebung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbereich. Mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm, Auflösungen von bis zu 5,3 Megapixeln und Bildraten von bis zu 131 fps ermöglichen diese Kameras die Hochgeschwindigkeitserkennung von Merkmalen und Materialeigenschaften, die über die Möglichkeiten herkömmlicher Bildgebung im sichtbaren Bereich hinausgehen. Der Global-Shutter-Betrieb ermöglicht eine präzise Abbildung sich bewegender Objekte, während die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) die Systemintegration vereinfacht, indem Stromversorgung und Datenübertragung über einen einzigen Anschluss kombiniert werden. Die Alvium G5 SWIR-Kameras von Allied Vision sind mit verschiedenen Sensorauflösungen und Pixelgrößen erhältlich, sodass Anwender Auflösung, Empfindlichkeit und Aufnahmegeschwindigkeit optimal auf ihre spezifischen Bildgebungsanforderungen abstimmen können. Diese Kameras eignen sich ideal für Halbleiterinspektion, Materialsortierung, Lebensmittel- und Agrarprüfung, spektrale Bildgebung, industrielle Bildverarbeitung sowie für die wissenschaftliche Forschung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.