| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €12.830,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die Alvium G5 SWIR-Kameras von Allied Vision kombinieren hochauflösende InGaAs-Sensortechnologie mit einer 5GigE-Schnittstelle mit hoher Bandbreite für die Bildgebung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarotbereich. Mit einer spektralen Empfindlichkeit von 400 bis 1700 nm, Auflösungen von bis zu 5,3 Megapixeln und Bildraten von bis zu 131 fps ermöglichen diese Kameras die Hochgeschwindigkeitserkennung von Merkmalen und Materialeigenschaften, die über die Möglichkeiten herkömmlicher Bildgebung im sichtbaren Bereich hinausgehen. Der Global-Shutter-Betrieb ermöglicht eine präzise Abbildung sich bewegender Objekte, während die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) die Systemintegration vereinfacht, indem Stromversorgung und Datenübertragung über einen einzigen Anschluss kombiniert werden. Die Alvium G5 SWIR-Kameras von Allied Vision sind mit verschiedenen Sensorauflösungen und Pixelgrößen erhältlich, sodass Anwender Auflösung, Empfindlichkeit und Aufnahmegeschwindigkeit optimal auf ihre spezifischen Bildgebungsanforderungen abstimmen können. Diese Kameras eignen sich ideal für Halbleiterinspektion, Materialsortierung, Lebensmittel- und Agrarprüfung, spektrale Bildgebung, industrielle Bildverarbeitung sowie für die wissenschaftliche Forschung.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®