Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Goldeye Camera-Link--XSWIR-Kamera CL-008 2.2 TEC2, 1", 0,10 MP, C-Mount

Mehr Produkte von Allied Vision
Allied Vision Goldeye SWIR CL Cameras

Allied Vision Goldeye SWIR CL Cameras

×
Produkt #92-391 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€34.970,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €34.970,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
XSWIR

Produktdetails

Typ:
SWIR Camera
Modellnummer:
Goldeye CL-008 XSWIR 2.2 TEC2
Hersteller:
Allied Vision
Kamerareihe:
Goldeye CL
Hinweis:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
90 x 80 x 80 (excludes connectors and lens mount)
Gewicht (g):
730
Gehäuse:
Full

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
1200 - 2200

Sensor

Bufferspeicher:
256MB
Sensorformat:
1"
Auflösung (Megapixel):
0.10
Bildrate (fps):
344.00
Pixel (h x v):
320 x 256
Pixelgröße, h x v (μm):
30.00 x 30.00
Sensorfläche, h x v (mm):
15.90 x 12.70
Bildverarbeitungssensor:
FPA 320 x 256 | 30um|Extended Range InGaAs TEC
Sensor:
InGaAs FPA
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
8/10/12/14/16 Bit
Belichtungszeit:
6 µs to 7 ms
Dynamikbereich (dB):
68 dB (Gain0), 57 dB (Gain1) Note: Dependent on temperature and other factors
Bildverarbeitungsstandard:
Camera Link

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
20.0 (External Power Supply) <21.0 (PoE)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
Camera Link Base
Stecker:
SDR-26 Camera Link connector
Stromversorgung:
10.8 V to 30.0 V
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated output, 1 non-isolated input, 1 non-isolated output
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
12-pin Hirose circular connector
Anschluss für die Stromversorgung der Kamera:
4-pin Hirose

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
1/4"-20 UNC tripod thread (8 mm depth) M4 × 0.7 threaded mounting holes (4×, 6 mm depth) M2 × 0.4 threaded accessory holes (4×, 5 mm depth)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-20 to +55
Lagerungstemperatur (°C):
-30 °C to +70 °C (ambient)

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • InGaAs-Sensoren mit größerem Messbereich für die SWIR-Bildgebung bis zu 2200 nm
  • Bildraten von bis zu 344 fps für Hochgeschwindigkeits-Bildaufnahmen
  • Zweistufige thermoelektrische Sensorkühlung für rauscharme Bildgebung
  • Beim Kauf dieser Produkte muss vorher eine Endnutzererklärung (EUS) ausgefüllt werden 

Die Goldeye CL SWIR-Kameras von Allied Vision kombinieren InGaAs-Sensortechnologie mit einem größeren Erfassungsbereich und einer schnellen Bildaufnahme für anspruchsvolle Bildgebungsanwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums. Mit einer spektralen Empfindlichkeit, die bis zu 2200 nm erweitert ist, und Bildraten von bis zu 344 fps ermöglichen diese Kameras die Erkennung von Materialeigenschaften und Merkmalen, die mit sichtbarer Bildgebung nur schwer oder gar nicht zu unterscheiden sind. Die zweistufige thermoelektrische Sensorkühlung senkt die Sensortemperatur und sorgt so für eine verbesserte rauscharme Leistung, während die Camera-Link-Schnittstelle eine zuverlässige, schnelle Datenübertragung sowie die Integration in industrielle und wissenschaftliche Bildverarbeitungssysteme ermöglicht. Die Goldeye CL SWIR-Kameras von Allied Vision sind mit verschiedenen erweiterten SWIR-Spektralbereichen erhältlich, sodass Anwender eine Kamera auswählen können, die optimal auf ihre Wellenlängen- und Anwendungsanforderungen abgestimmt ist. Diese Kameras eignen sich ideal für Halbleiterinspektion, Materialsortierung, hyperspektrale Bildgebung, thermische Bildgebung von Hochtemperaturobjekten sowie für die wissenschaftliche Forschung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.