| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €28.920,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die Goldeye CL SWIR-Kameras von Allied Vision kombinieren InGaAs-Sensortechnologie mit einem größeren Erfassungsbereich und einer schnellen Bildaufnahme für anspruchsvolle Bildgebungsanwendungen jenseits des sichtbaren Spektrums. Mit einer spektralen Empfindlichkeit, die bis zu 2200 nm erweitert ist, und Bildraten von bis zu 344 fps ermöglichen diese Kameras die Erkennung von Materialeigenschaften und Merkmalen, die mit sichtbarer Bildgebung nur schwer oder gar nicht zu unterscheiden sind. Die zweistufige thermoelektrische Sensorkühlung senkt die Sensortemperatur und sorgt so für eine verbesserte rauscharme Leistung, während die Camera-Link-Schnittstelle eine zuverlässige, schnelle Datenübertragung sowie die Integration in industrielle und wissenschaftliche Bildverarbeitungssysteme ermöglicht. Die Goldeye CL SWIR-Kameras von Allied Vision sind mit verschiedenen erweiterten SWIR-Spektralbereichen erhältlich, sodass Anwender eine Kamera auswählen können, die optimal auf ihre Wellenlängen- und Anwendungsanforderungen abgestimmt ist. Diese Kameras eignen sich ideal für Halbleiterinspektion, Materialsortierung, hyperspektrale Bildgebung, thermische Bildgebung von Hochtemperaturobjekten sowie für die wissenschaftliche Forschung.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®