Produkt in den Warenkorb gelegt

DLC-beschichtetes Si-Fenster, 8-12 µm, 50 mm Durchmesser, 2 mm Dicke

×
Produkt #92-207 Neu 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€875,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €875,00 stückpreis
Stk. 11-25 €700,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Hinweis:
Arrow on side of window points to DLC-Coated surface

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00 ±0.20
Dicke (mm):
2.00 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten):
3
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
1,150.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
S1: Hydrophobic DLC
S2: 8-12µm BBAR
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Oberflächenqualität:
80-50 (Scratch number refers to width in microns)
Transmission (%):
>70 (average, @ 8-12µm)
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Oberflächenebenheit (P-V):
3-5λ per inch across clear aperture

Gewinde & Montage

Mount:
Unmounted

Umwelt & Haltbarkeit

Beschichtung Abrieb:
S1: Severe, per MIL-PRF-13830B
S2: N/A
Beschichtung Feuchtigkeit:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B
Beschichtung Salzsprühnebel:
S1 & S2: ≥24 Hours per MIL-PRF-13830B

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Doppelt so hart wie Germanium
  • >70% Transmission im Wellenlängenbereich von 8-12 μm
  • Hervorragende Alternative zu Ge für LWIR-Anwendungen
  • Erhältlich in Größen bis zu einem Durchmesser

DLC-beschichtete Siliziumfenster für die thermische Bildgebung haben eine Beschichtung aus diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) auf der einen Seite eines Präzisions-Si-Substrats und eine AR-Beschichtung auf der anderen Seite. Dadurch eignen sie sich gut für den Einsatz als Schutzfenster in rauen Umgebungen. Diese Fenster entsprechen den Umgebungsnormen MIL-F-48616 und MIL-C-48497C und haben eine hervorragende Abbildungsleistung im LWIR-Bereich mit einer Transmission von >70% von 8-12 μm. DLC-beschichtete Siliziumfenster für thermische Bildgebung zeichnen sich durch außergewöhnliche Härte und Kratzresistenz aus, sind äußerst abrieb- und stoßfest, eignen sich gut für den Einsatz bei hohen Temperaturen und sind eine ideale Alternative zu Germanium. Diese Fenster haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit für die Wärmeableitung und eine maximale sichere Betriebstemperatur von 200°C. Zu den üblichen Anwendungen für diese Fenster gehören Thermografie, medizinische Bildgebung, überwachung, Brennofeninspektion und Prozesskontrolle.

Technische Informationen

Chart comparing transmission of silicon with DLC coating to uncoated and AR coated germanium from 8 to 12 micrometers

Beschichtungskurven

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.