| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1-10 | €2.250,00 stückpreis |
| Stk. 11-25 | €1.800,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
DLC-beschichtete Siliziumfenster für die thermische Bildgebung haben eine Beschichtung aus diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) auf der einen Seite eines Präzisions-Si-Substrats und eine AR-Beschichtung auf der anderen Seite. Dadurch eignen sie sich gut für den Einsatz als Schutzfenster in rauen Umgebungen. Diese Fenster entsprechen den Umgebungsnormen MIL-F-48616 und MIL-C-48497C und haben eine hervorragende Abbildungsleistung im LWIR-Bereich mit einer Transmission von >70% von 8-12 μm. DLC-beschichtete Siliziumfenster für thermische Bildgebung zeichnen sich durch außergewöhnliche Härte und Kratzresistenz aus, sind äußerst abrieb- und stoßfest, eignen sich gut für den Einsatz bei hohen Temperaturen und sind eine ideale Alternative zu Germanium. Diese Fenster haben eine hohe Wärmeleitfähigkeit für die Wärmeableitung und eine maximale sichere Betriebstemperatur von 200°C. Zu den üblichen Anwendungen für diese Fenster gehören Thermografie, medizinische Bildgebung, überwachung, Brennofeninspektion und Prozesskontrolle.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®