Produkt in den Warenkorb gelegt

HE Viertelwellenplatte 450 nm, 25 x 25 mm, ungefasst

×
Produkt #91-510 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€590,00
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €590,00 stückpreis
Stk. 10-25 €472,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Inorganic Waveplate
Hinweis:
Fast axis parallel to marking on edge of optic

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
21.00 x 21.00
Größe (mm):
25 x 25 ±0.2
Aufbau:
Wire Grid
Substratdicke (mm):
1.40 ±0.14

Optische Eigenschaften

Designwellenlänge DWL (nm):
450nm ±7nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Display Glass
Verzögerung:
λ/4 ± λ/120 between 0 and 30° AOI
Beschichtungsspezifikation:
S1: None S2: AR-Coating
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
180 kW/cm2 at 455 nm
4.5 MW/cm2 at 532 nm
Transmittierte Wellenfrontverzerrung:
≤λ/4
Toleranz schnelle Achse:
±1

Gewinde & Montage

Mount:
Unmounted

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to 350

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Gleichmäßige Verzögerung von -40 °C bis +350 °C
  • Für feuchte Umgebungen geeignet
  • Ideal für Anwendungen, die großen Akzeptanzwinkel erfordern
  • Erhältlich in quadratischer und runder Ausführung von 12,7 bis 50,8 mm

Verzögerungsplatten für raue Umgebungsbedingungen sind auf außergewöhnliche Leistung in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ausgelegt. Diese anorganischen Verzögerungsplatten halten Temperaturen von -40 °C bis 350 °C ohne Leistungseinbußen stand und arbeiten bei einem Einfallswinkel (AOI) von bis zu 30°, wodurch sie sich ideal für Projektions-, Beleuchtungs- und Fernerkundungsanwendungen eignen. Die Verzögerungsplatten für raue Umgebungsbedingungen besitzen eine Konstruktion aus Aluminium-Nanodrähten und zeichnen sich durch Beständigkeit gegenüber Temperaturwechseln, UV-Strahlung und Lasereinwirkung aus.

Bitte beachten Sie: Die aktive Nanodrahtoberfläche der Verzögerungsplatte ist äußerst empfindlich, und sie darf von nichts berührt werden, da dies das optische Bauteil beschädigen kann. Zur Reinigung wird ausschließlich trockene Luft empfohlen. Falls erforderlich, sollte diese Optik ausschließlich an den Rändern und unter Anwendung geeigneter Techniken zur Handhabung optischer Komponenten angefasst werden.

Technische Informationen

Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Open Image in New Tab for Larger Version

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.