Produkt in den Warenkorb gelegt

Linsenarray, IHU250, 30 mm x 30 mm, 1,3-mm-Mikrolinsen

×
Produkt #91-378 Neu 20+ auf Lager
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€595,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €595,00 stückpreis
Stk. 11-25 €476,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Array

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
Outer Dimensions: 30 ±0.15 x 30 ±0.15
Effective Area: 22.3 x 22.3
Individual Lenslets: 1.3 x 1.3
Dicke (mm):
2.50 ±0.1
Linsenradius (mm):
5.168 ±0.2

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Isuzu IHU250
Abbe-Zahl (vd):
61.14
Brechungsindex (nd):
1.50383
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 2000
Oberflächenqualität:
S1, S2: linear defect width ≤0.08mm, punctate defect size ≤0.5mm
Array Type:
Single-Sided

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
7.9

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 253:

Produktdetails

  • Geringerer UV-Abbau im Vergleich zu ähnlichen Glastypen
  • Ideal für UV-Aushärtung und Beleuchtung
  • Breiter Transmissionsbereich von 250 - 2000 nm
  • Paarweise Verwendung möglich, um eine gleichmäßige Beleuchtung zu schaffen

Die UV-beständigen mehrlinsigen Arrays zeichnen sich durch ein monolithisches Ganzglasdesign zur Homogenisierung einer Vielzahl von Lichtquellen aus. Das IHU250-Substrat bietet eine hohe Beständigkeit gegen UV-bedingte Zersetzung. Dadurch eignen sich diese Arrays ideal für Langzeit-UV-Anwendungen wie UV-Aushärtung, UV-Beleuchtung und ähnliche Systeme. UV-beständige mehrlinsige Arrays können zur Erzeugung quadratischer Spotmuster verwendet oder miteinander kombiniert werden, um eine gleichmäßigere Beleuchtung mit einer Transmission von 250 bis 2000 nm zu erzielen. Im Gegensatz zu anderen Glastypen, die üblicherweise für Linsenarrays verwendet werden, ist der thermische Ausdehnungskoeffizient (CTE) dieser Arrays besonders gut für die Metallisierung geeignet.

Technische Informationen

Chart showing transmittance, reflectance, and internal transmittance of a 1.0mm sample across wavelengths 200 to 1900 nm
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.