Produkt in den Warenkorb gelegt

Lock-In-Verstärker, Single-Ended, BNC

#90-642 Single-ended, BNC, Lock-In Amplifier

×
Produkt #90-642 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.705,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.705,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Single-Ended
Zeitkonstante:
3 ms – 10s
Remotesteuerung:
Yes
Maximale Aufnahmezeit (s):
2 @ Fast Setting
4 @ Slow Setting
Hinweis:
Includes:
LEMO® 3-pin connector
Datasheet
Phasenkontrolle:
0 - 360° Digital Phase Shifter
Phase Temperature Drift (°/K):
0.01

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
370
Größe (mm):
Case Size: 170 x 60 x 30

Sensor

Dynamic Reserve (dB):
Low Drift Setting: 35
High Dynamic Setting: 55

Elektronische Spezifikationen

Frequenz (Hz):
10 - 45,000

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
BNC
Spannungsversorgung:
±15 V, 100 mA
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to +60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erfassen modulierte Signale mit geringer Amplitude aus verrauschten Hintergründen und verbessern so die Messempfindlichkeit erheblich.
  • Kompaktes Design, abgeschirmt gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI)
  • Breiter Betriebsfrequenzbereich, 10 Hz – 45 kHz

Rauscharme Lock-In-Verstärker nutzen die synchrone Detektivität, um schwache modulierte Signale selektiv zu verstärken und aus dem Rauschen zu extrahieren. Diese Verstärker zeichnen sich durch eine kompakte Form von 170 x 60 x 30 mm und ein EMI-abgeschirmtes Design aus, das eine nahtlose Integration in OEM-Systeme oder eine Platzierung in der Nähe der Signalquelle für eine optimale Abbildungsleistung ermöglicht. Mit einem breiten Betriebsfrequenzbereich von 10 Hz bis 45 kHz unterstützen sie eine Vielzahl von Modulations- und Messtechniken. Dank der einstellbaren Phasen-, Empfindlichkeits- und Zeitkonstanten lassen sich die rauscharmen Lock-In-Verstärker präzise steuern, um Messungen für maximale Genauigkeit feinabzustimmen. Diese Lock-in-Verstärker sind ideal für Anwendungen wie Spektroskopie, Laserstabilisierung, optische Sensorik und andere wissenschaftliche oder industrielle Präzisionsmesssysteme.

Bitte beachten Sie: Das Netzteil wird separat angeboten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Spezifikationen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.