Coated and Uncoated Right Angle Prisms
Coated and Uncoated Right Angle Prisms are used as internal reflectors to deviate light by 90° or 180° through Total Internal Reflection (TIR). They are available uncoated, with antireflection coatings, or with specialized mirror coatings that eliminate the angular dependence of TIR at the expense of some reflection efficiency.
Rechtwinklige λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- λ/20 Oberflächenflachheit
- <0,25% Reflexion für Nd:YAG-Anwendungen
- Größen von 5 - 25 mm verfügbar
Rechtwinklige λ/20 Prismen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Oberflächenebenheit λ/20
- UV-Quarzglassubstrat
- Laseroptikqualität
Rechtwinklige Prismen aus Quarzglas mit engen Toleranzen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- ±40 Bogensekunden Winkeltoleranz
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus N-BK7 mit engen Toleranzen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- Geringe Winkeltoleranz, nur wenige Bogensekunden
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für breitbandige Anwendungen
- Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
- Größen zwischen 5 und 50 mm
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- Strahlablenkung um 90°
- Gespiegeltes Bild
- Lieferbar mit aluminiumbeschichteten und AR-beschichteten Flächen
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus N-BK7 mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR) der Hypotenuse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Retroreflektor für eine Achse
- Rechtsseitiges Bild
- VIS- und NIR-Varianten erhältlich
Rechtwinklige Prismen aus N-BK7 mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR) der Katheten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für Laser mit niedriger Leistung
- Mehrere BBAR-Beschichtungen erhältlich
- Strahlablenkung um 90°
Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Versionen für 355, 532 und 1064 nm lieferbar
- Hohe Zerstörschwelle
- Strahlablenkung um 90°
- Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
Rechtwinklige Prismen für den IR-Bereich von ISP Optics
- Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
- Strahlablenkung um 90°
- Ideal für kollimierte Lichtquellen
- Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
Rechtwinklige Prismen aus N-SF11
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Strahlablenkung um 90°
- Horizontal gespiegeltes Bild
- Material mit hohem Brechungsindex
- Verschiedene Prismenversionen lieferbar
Rechtwinklige Prismen aus Quarzglas mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR) der Katheten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- BBAR-Beschichtungen vom UV bis zum NIR
- Ideal für Laserquellen mit geringer Leistung
- Größen von 5 bis 25 mm
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®