Produkte made by Edmund Optics® Florida
Das Laseroptikzentrum von Edmund Optics® in Florida fertigt eine große Palette optischer Komponenten mit hohen Laserzerstörschwellen sowie Laserkristallbeschichtungen für das UV- bis ferne IR-Spektrum. Durch das Laseroptikzentrum erweitern sich die Fertigungsmöglichkeiten für Laseroptiken bei Edmund Optics um die Bereiche Kristall- und Glasbearbeitung, Politur, Messtechnik, Beschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle und mit diamantähnlichem Kohlenstoff, Inspektion und Testen. Erfahren Sie hier mehr!
Weitere Informationen über unsere Möglichkeiten zur kundenspezifischen Fertigung und Serienfertigung von Laseroptiken finden Sie auf unserer Seite Fertigung von Laseroptiken!
Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- GDD von ±20 fs2 im angegebenen Wellenlängenbereich
- Mehr als 99,9% Reflexion
- Ideal für Ti:Saphir-Laser und Ytterbium-dotierte Laser
Nd:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bis zu 99,9% Reflexion bei Nd:YAG-Harmonischen
- Hohe laserinduzierte Zerstörschwelle
- Oberflächenqualität von 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
- TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate und TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
Kostengünstige Laserlinienspiegel
Neu- >97% Reflexion bei Designwellenlänge
- Bis zu λ/10 Oberflächengenauigkeit
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Versionen für Nd:YAG-, Yb:YAG- und Dioden-Laser
Yb:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,8% Reflexion bei Yb:YAG-Laserlinien
- Garantierte hohe Laserzerstörschwellen
- Oberflächenqualität von 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in Laseranwendungen
- TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate und TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
Konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für die Fokussierung von Laserlicht
- >99,8% Reflexion bei Zentralwellenlänge
- Quarzglassubstrate mit hoher Wärmebeständigkeit
λ/10-Laserfenster für Laserlinien beschichtet
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 10-5 Oberflächenqualität
- Zerstörschwellenangabe für Designwellenlängen
- Durchmesser von 12,5 bis 76,2 mm erhältlich
- Unbeschichtete Substrate verfügbar
Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Zur Trennung harmonischer Nd:YAG-Wellenlängen
- Strahlteilerbeschichtung mit >95% Transmission
- λ/10-Quarzglassubstrat
Germaniumfenster
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Unbeschichtet oder mit verschiedenen AR-Beschichtungen
- Minimale chromatische Aberration aufgrund der niedrigen Dispersion
- Ideal für Infrarotanwendungen, bei denen eine robuste Optik benötigt wird
- Germaniumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) sind ebenfalls verfügbar
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktingenieurInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.
λ/10-Fenster aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Laserlinien-Zylinderlinsen für Laseranwendungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Reflexion <0,25% für Nd:YAG-Harmonische
- <3 Bogenminuten Keiltoleranz
- Quarzglassubstrat
Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung (beschichtete Hypotenuse)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Reflektivität >98% in einem breiten Wellenlängenbereich
- Hoher Reflexionsgrad für alle Polarisationsrichtungen
- Reflexion von Licht im Winkel von 90°
- Rechtwinklige Spiegel mit Metallbeschichtung sind ebenfalls erhältlich
Breitbandige dielektrische beschichtete Spiegel mit Schaft
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
- >99% durchschnittliche Reflexion über breiten Wellenlängenbereich
- Oberflächenqualität 20-10 und 0-45° Einfallswinkel
- TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit Metallbeschichtung oder Laserspiegel mit Schaft sind ebenfalls verfügbar
Laserfenster mit Dualband-Antireflexbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Dualband-Antireflexbeschichtung für 532 und 1064 nm
- 10-5 Oberflächenqualität und λ/10 Oberflächenebenheit
- Ideal für Nd:YAG-Lasersysteme
- Unbeschichtete Laserfenstersubstrate sind ebenfalls verfügbar
Langlebige Saphirfenster mit Antireflexionsbeschichtung
- Erreichen die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-C-675C
- Beschichtungen für geringe Reflexion zwischen 400 - 1100 nm oder 2000 - 5000 nm
- Dünne Optiken, die ideal für raue Umgebungen geeignet sind
- Unbeschichtete Saphirfenster sind ebenfalls verfügbar
Dualband-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99% Reflexion bei der Designwellenlänge
- Oberflächenqualität 10-5 für empfindliche Laseranwendungen
- Wellenlängenbänder 532/1064 nm, 635-670/1064 nm oder 800/1030 nm
- TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
Plankonkave Linsen (PCV) aus UV-Quarzglas mit Laserlinienbeschichtung für 1064 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Negative Brennweiten zur Strahlaufweitung oder Lichtprojektion
- Hergestellt aus synthetischem Quarzglas in Forschungsqualität
- <0,25% Reflexion bei 1064 nm für Nd:YAG-Laser und Faserlaser
- Auch unbeschichtet sowie mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
Germaniumasphären für den Infrarotbereich
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Beugungsgegrenzte Abbildung
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
- Komplette Linsendaten erhältlich
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktingenieurInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.
Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
- Reflektierende Beschichtungen für UV, VIS und NIR für Einfallswinkel von 0-45°
- Spiegel aus ZERODUR® mit Metallbeschichtung ebenfalls verfügbar
Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
- Durchschnittliche Reflexion >99% über breite Bereiche im UV, VIS und NIR
- Für alle Polarisationsrichtungen von 0 - 45°
Alexandrit-Laserspiegel für 755 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,5% Reflexion bei 755 nm und >90% Reflexion bei 625-650 nm
- Oberflächenqualität 10-5 und Oberflächenebenheit λ/10
- Ideal für den Einsatz in dermatologischen Anwendungen
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Germanium (Ge)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Unbeschichtet oder mit Beschichtung für 3 - 5, 3 - 12 und 8 - 12 µm
- Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
- Ideal für die thermische Bildgebung
- Weitere Infrarotlinsen aus anderen Substraten ebenfalls erhältlich
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktingenieurInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.
Nd:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
- >99,2% Reflexion bei Nd:YAG-Harmonischen
- Hohe Laserzerstörschwellen
Polarisationserhaltende Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Behält bei 45° Einfallswinkel zirkulare Polarisation bei
- Bis zu 99,9% Reflexion bei 532 oder 1064 nm und 80% bei 650 nm für einfache Ausrichtung
- Versionen mit 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm Durchmesser verfügbar
Yb:YAG-Laserlinienspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
- >99,8% Reflexion bei Yb:YAG-Harmonischen
- Hohe Laserzerstörschwellen
Laserlinienspiegel für 920 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,8% absolute Reflexion bei 920 nm
- 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 905-935 nm
- Hohe Laserzerstörschwelle
- Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
Laserlinienspiegel für 1310 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,8% Reflexion bei 1310 nm
- 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1295-1325 nm
- Hohe Laserzerstörschwelle
- Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
Laserlinienspiegel für 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,8% Reflexion bei 2 µm
- 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1900-2200 nm
- Hohe Laserzerstörschwelle
- Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
Dichroitische Spiegel für Yb-dotierte Laser
- Hohe Reflexion bei 1030 nm und hohe Transmission bei 940 nm
- Geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) <±100 fs2
- Dichroitische Spiegel entwickelt für Ytterbium-Laser (Yb)
Ti:Saphir-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,8% Reflexion bei Ti:Saphir-Grundfrequenz und -Harmonischen
- Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in Laseranwendungen
- Hohe Laserzerstörschwelle
Dünne Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Nur 1 mm Dicke für platz- und gewichtssensitive Anwendungen
- Unbeschichtete erste Oberfläche erzeugt Fresnel-Reflexion
- AR-Beschichtung auf zweiter Fläche bietet hohe Transmission
- Hohe Laserzerstörschwelle zur Verhinderung von Laserablation
Dualband-Laserlinienspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,5% Reflexion bei der Designwellenlänge
- Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
- Wellenlängenbänder 532/1064 nm oder 635/670/1064 nm
PeakPower Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD und hoher LDT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hohe Laserzerstörschwelle für Femtosekundenlaser über 0,75 J/cm2 für 25 fs Pulsdauer bei 920 nm
- >99,5% Reflektivität mit Gruppenverzögerungsdispersion nahezu Null
- Ideal für modernste Anwendungen mit Femtosekundenlasern
Fenster aus Quarzglas mit haltbarer Antireflexionsbeschichtung (HDAR)
- HDAR-Beschichtung erfüllt die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-C-675C
- Geringe Reflexion über VIS-NIR-Bereich
- Ideal für Einsatz in rauen Umgebungen
- Unbeschichtete Fenster aus Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
Keilfenster aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Keilwinkel von 30 Bogenminuten bis 10°
- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 20-10
- Verhindern Laserinstabilität bei Einsatz in Laserresonatoren
- Keilfenster aus N-BK7 und plane Fenster aus Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
Rechtwinklige λ/20-Prismen für Nd:YAG-Laserlinien aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- λ/20 Oberflächenflachheit
- <0,25% Reflexion für Nd:YAG-Anwendungen
- Größen von 5 - 25 mm verfügbar
Rechtwinklige λ/20-Laserlinienspiegel mit enger Toleranz
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,5% Reflexion bei Designwellenlänge
- Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden
- Substrate mit hoher thermischer Stabilität
Schutzfenster für Laser
- Größen zwischen 50 und 134 mm
- Speziell für Dioden-, Glasfaser- und Nd:YAG-Laser entwickelt
- Schutz für optische Systeme
Plankonvexe Linsen (PCX) in Lasergüte
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Garantierte Laserzerstörschwelle
- 10-5 Oberflächenqualität
- λ/10 Oberflächengenauigkeit
Nd:YAG-Strahl-Sampler für Laserlinien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Unbeschichtete erste Oberfläche erlaubt Fresnel-Reflexion
- Beschichtung mit hoher Laserzerstörschwelle auf einer Oberfläche
- 10-5 Oberflächenqualität
Keilprismen aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Lenkt Laserstrahl um 0,5°–5,0° ab
- Ideal zur Strahllenkung von Wellenlängen vom UV bis NIR bei 250 bis 1064 nm geeignet
- Ideal zur Lenkung von Strahlen mit hoher Leistung
Präzise breitbandige Laserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für durchstimmbare Laser oder zur Reflexion verschiedener Laserquellen
- Hohe Reflexion von 0 bis 45° für alle Polarisationsrichtungen
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten verfügbar
Excimerlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hohe Zerstörschwelle von bis zu 1,5 J/cm2
- Dielektrische Beschichtung mit geringem Verlust
- Für Laser mit Wellenlängen von 193 nm und 248 nm
Optische Planplatten - einseitig
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Mit Durchmessern von 0,5 Zoll - 14 Zoll
- Jede λ/20-Planplatte ab 75 mm wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
- Lieferbar mit Standardmetallspiegelbeschichtungen: λ/10 und λ/20
Diodenlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >Reflexion von 99,8% bei der Designwellenlänge
- Sehr gut für breitbandige Anwendungen geeignet
- Entwickelt für übliche Diodenlaser
λ/20-Laserlinienfenster für hohe Leistung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- R <0,25 % für 266 nm, 355 nm, 532 nm bzw. 1064 nm
- Geringe Autofluoreszenz
- Zerstörschwellen bis 10 J/cm2 bei 10 ns, 1064 nm
Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/4-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
- Durchschnittliche Reflexion >99% von 400 - 750 nm
- Für alle Polarisationszustände bei 0-45° Einfallswinkel
- Versionen mit λ/10 ebenfalls verfügbar
Breitbandige dielektrisch beschichtete elliptische Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Rundes Profil bei Orientierung unter 45°
- Durchschn. Reflexion >99% über UV, VIS und NIR
- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
Breitbandige dielektrisch beschichtete sphärische Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
- Durchschn. Reflexion >99% über UV, VIS und NIR
- Mehrere Größen verfügbar
Rechtwinklige Prismen für hohe Laserleistung aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Versionen für 355, 532 und 1064 nm lieferbar
- Hohe Zerstörschwelle
- Strahlablenkung um 90°
- Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar
Meniskuslinsen aus Germanium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Wellenlängenbereich 2-16 μm
- Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
- Hervorragende sphärische Korrektur
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Edmund Optics verfügt bei diesen Produkten nur noch über einen geringen Lagerbestand. Rohmaterial für die Neuproduktion steht zurzeit nicht zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie unsere ProduktingenieurInnen, um nach alternativen Produkten und Lösungen zu suchen. über unseren Kundenservice erhalten Sie aktuellste Preis- und Verfügbarkeitsinformationen.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
This content may include material that has been generated or modified using artificial intelligence (AI).
The FUTURE Depends On Optics®