eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 

SCHOTT Farbfilterglas

SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen Neu
×
SCHOTT NIR-Sperrfilter aus Farbglas für raue Umgebungen
  • Hohe Absorption im NIR-Bereich
  • Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Größe 50 x 50 mm mit 1 mm Dicke
SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas Neu
×
SCHOTT Langpassfilter aus Farbglas
  • 27 SCHOTT Standardfarbglastypen
  • Grenzwellenlängen im UV-, NIR- und sichtbaren Bereich
  • Rund oder quadratisch mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas Neu
×
SCHOTT Bandpassfilter aus Farbglas
  • 16 SCHOTT Standardglastypen
  • Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
  • Bandpassbereiche im UV-, IR- oder sichtbaren Spektrum
SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas Neu
×
SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas
  • SCHOTT KG Farbglassubstrate
  • Absorption infraroter Strahlung
  • Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
SCHOTT NG absorbierende Neutraldichtefilter Neu
×
SCHOTT NG absorbierende Neutraldichtefilter
  • Glastyp NG4, NG9 oder NG11
  • Spezifizierte optische Dichten von 0,15 bis 5
  • Bieten gleichmäßige Lichtdämpfung im sichtbaren Spektrum
  • SCHOTT NG Grauglas ist ebenfalls verfügbar
SCHOTT NG Grauglas-Neutraldichtefilter Neu
×
SCHOTT NG Grauglas-Neutraldichtefilter
SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates Neu
×
SCHOTT Matte Colored Glass Filter Plates

Alle Inhalte zum Thema SCHOTT Farbfilterglas  


Haben Sie eine Frage? Brauchen Sie Hilfe? Fragen Sie einen Ingenieur.

+49 (0) 6131 5700 0 Live-Chat

-oder- füllen Sie das folgende Formular aus und wir kontaktieren Sie.

×

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×