Produkt in den Warenkorb gelegt
EDMUND OPTICS®
Press Center

Title az    Date 1..9   
Edmund Optics® vereinfacht die Beschaffung von Verzögerungsplatten mit einem der branchenweit umfangreichsten Sortimente an Lagerartikeln 08/05/2026
Konfigurierbare LUMIMAX® Ringlichter bei Edmund Optics® ab Lager erhältlich 07/21/2026
Edmund Optics® bietet optische Fenster für UV-, VIS- und IR-Anwendungen direkt ab Lager 07/02/2026
Edmund Optics erhält den „2026 Private Company Boards of the Year Award“ 06/25/2026
Edmund Optics® erweitert sein Standardportfolio um SMT-fähige LumenFlow-Optiken für die Oberflächenmontage 06/10/2026
Edmund Optics gibt die Ernennung von Judy Kelley zum Chief Human Resources Officer bekannt 05/18/2026
Edmund Optics® erweitert sein Sortiment an vorrätigen motorisierten Bühnen für optische Systeme und bietet nun mehrachsige, präzise und flexible Bewegungssysteme an 05/04/2026
Edmund Optics bietet ab sofort standardisierte Metalinsen mit erweiterter Tiefenschärfe für Lasersysteme 04/07/2026
Edmund Optics® erweitert sein Portfolio für die wissenschaftliche Bildverarbeitung durch neue Partnerschaft mit Teledyne Photometrics 03/17/2026
TECHSPEC® Gemma Variable Beam Expander – hausinterne optische Expertise vereint mit leistungsstarkem One-Stop-Shop-Angebot. Lösungen, die Ihren Erfolg unterstützen. 01/30/2026
Edmund Optics erweitert die leistungsstarke HP-Serie um ein lagerhaltiges Objektiv mit Festbrennweite (6,5 mm) 01/09/2026
Keysight tritt dem Trusted Optical Partnerships Programm von Edmund Optics® bei 12/16/2025
Edmund Optics verstärkt Führungsteam, um technologischen Fortschritt und operative Leistung weiter auszubauen 12/09/2025
Edmund Optics® wird auf der Southern Arizona Tech + Business Expo 2025 für herausragende Leistungen in der Fertigung ausgezeichnet 12/02/2025
Edmund Optics erweitert sein Lagerangebot um optische Einmodenfasern mit Stecker 11/24/2025
Edmund Optics erweitert sein Spektroskopie-Portfolio mit Gasdurchflusszellen nach NIST-Standard 11/13/2025
Marisa Edmund, Chairman des Boards und CEO von Edmund Optics, wird in den Vorstand von Optica berufen 11/11/2025
Edmund Optics® stellt hochpräzise kinematische Halterungen für nahtlose Systemintegration und wiederholbare Leistung in Präzisionsanwendungen vor 10/29/2025
Edmund Optics® ist jetzt Lieferantenpartner von Ocean Optics und führt ein Portfolio an Premium-Spektrometern ein 09/22/2025
Edmund Optics® erweitert Portfolio für die SWIR-Bildverarbeitung mit Komplettlösungen ab Lager 09/19/2025
Edmund Optics® Sponsors 2025 Center for Integrated Nanotechnologies Annual User Meeting in Santa Fe, NM 09/15/2025
Edmund Optics® erweitert sein Angebot an tragbaren Infrarot-Sichtgeräten 08/28/2025
Edmund Optics beruft neues Mitglied in das „Board of Directors“ und bestätigt zwei geschätzte Berater im Amt 07/30/2025
Edmund Optics® ist Sponsor der Konferenz Neuroscience of the Everyday World 07/24/2025
Hochleistungsfähige HOLO/OR-Strahlformungsoptiken jetzt von Edmund Optics ab Lager verfügbar 07/14/2025
Objektive mit Festbrennweite der Serien HP+ und HPi+ ausgezeichnet: Edmund Optics gewinnt 3. Platz beim inspect award 2025 06/24/2025
Edmund Optics®: größte Vielfalt an Ultrakurzpuls-Optiken auf Lager, die für eine schnelle Lieferung verfügbar sind 06/23/2025
Edmund Optics unterstützt Talentschmiede in der Biophotonik als exklusiver Industriepartner bei der SPIE Summer School 06/16/2025
Streulicht unterdrücken mit tiefschwarzen Acktar® Beschichtungen – jetzt auf Lager bei Edmund Optics 06/09/2025
Innovationen live erleben: Edmund Optics auf der LASER World of PHOTONICS 2025 06/02/2025
Edmund Optics® erweitert sein Portfolio für tiefes UV mit preisgekrönten, sofort verfügbaren Transmissionsgittern 05/19/2025
SWIR-Festbrennweitenobjektive von Edmund Optics® werden beim Innovators Award mit Silber ausgezeichnet 05/14/2025
Das Edmund Optics® Trusted Optical Partnerships Programm wächst: ASE Optics Europe und Photonics Precision Engineering treten bei 05/06/2025
Erschwingliche hochwertige Ultrakurzpulsspiegel von Edmund Optics® 05/05/2025
Edmund Optics® präsentiert optische Mini-Free-Space-Isolatoren für platzsparende Hochleistungslösungen 04/17/2025
Edmund Optics® erweitert Angebot um Laserlinienspiegel aus Zerodur® für höchste thermische Stabilität in optischen Präzisionssystemen 04/07/2025
Edmund Optics stellt Fertigungsstätten in Akita und Mainz auf 100% erneuerbare Energien um 03/20/2025
Edmund Optics® and Quartus Engineering Partner to Make Imaging System Calibration More Accessible Than Ever Before 03/17/2025
Marisa Edmund zum Mitglied des Board of Trustees des OPTICA Global Photonics Economic Forum ernannt 02/19/2025
Schneller und einfacher: Edmund Optics eröffnet neues Logistikzentrum zur Optimierung des Kundenservice in der Europäischen Union 01/22/2025
Edmund Optics übernimmt son-x und erweitert Fertigungskapazitäten, um weltweit noch innovativere Kundenlösungen zu ermöglichen und sich als führender Anbieter in der Branche zu positionieren. 01/17/2025
Edmund Optics and Sill Optics Partner to Make High-Precision Laser Optics Assemblies More Accessible Than Ever Before 12/03/2024
Edmund Optics erweitert Produktportfolio um kostengünstige digitale LEDs mit Faseranschluss 11/20/2024
Edmund Optics erweitert Produktportfolio um lagerhaltige Asphären aus Saphir für Laseranwendungen mit hoher Leistung 10/28/2024
Edmund Optics erweitert sein Portfolio über optische Komponenten hinaus: ab sofort auch Testphantome für optische Kohärenztomographie und diffus reflektierende Testphantome 10/09/2024
Katie Schwertz mit dem SPIE President‘s Award 2024 geehrt 08/28/2024
Mary Turner mit dem SPIE María J. Yzuel Educator Award 2024 geehrt 08/28/2024
Innovative Ultrakurzpulsspiegel „PeakPower“ mit geringer GDD und hoher LDT von Edmund Optics gewinnen Innovators Award! 08/06/2024
Edmund Optics® veröffentlicht neue Webseite zum Thema Nachhaltigkeit 06/20/2024
Objektive mit Festbrennweite der UAV-Serie von Edmund Optics® werden beim Innovators Award mit Silber ausgezeichnet 05/07/2024
Edmund Optics und Quartus Engineering geben strategische Partnerschaft bekannt 05/01/2024
Edmund Optics® China erhält Zertifizierung nach ISO 14064-1 und unterstreicht Engagement für Reduzierung von globalen Kohlendioxidemissionen 04/04/2024
Zertifizierung von Edmund Optics als „Women Business Enterprise“ 01/17/2024
Edmund Optics® gibt Gewinner des Educational und Norman Edmund Awards 2023 bekannt 01/15/2024
Edmund Optics® ernennt neuen Chief Financial Officer, um sich für das Wachstum der Branche aufzustellen 08/08/2023
Edmund Optics® tätigt bedeutende Investition in Laseroptik mit neuer Produktionsstätte 08/07/2023
Edmund Optics® gewinnt mit seinen kompakten 120i unendlich korrigierten Objektiven Bronze beim VSD Innovators Award 2023 05/25/2023
Edmund Optics® is First in its Industry to Provide 24/7 English-language Online Chat Support 05/15/2023
Edmund Optics® Joins NSF-funded Regional Consortium to Advance Photonics Research and Workforce Development 05/11/2023
Edmund Optics® und ISP Optics schließen globale Vereinbarung über Lagerbestand und Vertrieb von über 500 IR-Optiken 04/26/2023
Marisa A. Edmund zählt zu den Top 100 der Photonics Industry 02/15/2023
Kompakte und variable Gemma® Strahlaufweiter für 1064 nm mit 2X – 8X Vergrößerung reduzieren Strahlwanderung 01/31/2023
Partnerschaft mit Meta Materials: Edmund Optics® bietet ab sofort holographische Notchfilter an 01/26/2023
Edmund Optics® wird das 7. Jahr in Folge mit dem inspect award ausgezeichnet 11/29/2022
Edmund Optics® gibt Gewinner des Educational Awards und Norman Edmund Awards 2022 bekannt 11/15/2022
Nahtlose Filterintegration in eine Vielzahl von Bildverarbeitungssystemen 10/25/2022
Ausweitung der Partnerschaft von Edmund Optics® und SCHOTT auf China bietet einfachen Zugang zu optischem Filterglas und minimale Lieferzeiten 10/18/2022
Strahlteiler mit Oberflächenbehandlung verbessern Bildkontrast bei In-Line-Beleuchtung und reduzieren Glanz und Interferenzeffekte 09/27/2022
Maximize Performance of Nd:YAG Lasers with New Dual-Band Laser Optics from Edmund Optics® 08/23/2022
Innovative Attosecond Optics from Edmund Optics® and UltraFast Innovations Awarded Platinum-Level 2022 LFW Innovators Award! 08/22/2022
Dritte Generation übernimmt den Vorsitz – Edmund Optics gibt die Ernennung von Marisa Edmund zur Vorsitzenden des Board of Directors von Edmund Optics bekannt 08/16/2022
Edmund Optics setzt mit der neuen Position von James Fisher, einem ehemaligen Newport-Manager, auf Expansion 08/08/2022
Edmund Optics® jetzt nach ISO 13485 für die Lieferung von Optiken für Medizinprodukte zertifiziert 07/28/2022
PCV-Linsen mit Laserlinienbeschichtung bieten höchste Transmission für Nd:YAG-Laser 07/26/2022
Mount Cylinder Lenses and Non-Standard Sized Components with the New E-Series Kinematic Mounts 06/28/2022
Edmund Optics® Receives the 2022 Silver Innovators Award by Vision Systems Design for Developing New, Off-the-Shelf Athermal Imaging Lenses 06/07/2022
Laser World of Photonics Names Edmund Optics® as 2022 Innovation Award Finalist for Stemmed Laser Mirrors 05/26/2022
Athermische Bildverarbeitungsobjektive verhindern thermische Defokussierung und Pixelshift nach Stößen und Vibrationen 05/24/2022
Marisa A. Edmund stiftet Stipendium zur Förderung von Frauen in der Optik für das Wyant College der Universität Arizona 05/04/2022
Robert M. Edmund-Stiftungslehrstuhl für optische Wissenschaften am Wyant College der Universität Arizona eingerichtet 05/03/2022
Edmund Optics® expandiert weiter, um dem Wachstum des Unternehmens gerecht zu werden 04/28/2022
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kameras sind lagernd und verfügbar 04/26/2022
EUV Filter erweitern EO‘s Angebot an EUV-Optiken – weitere Vereinfachung der schnellen Prototypenfertigung 03/22/2022
Edmund Optics® und UltraFast Innovations: starke Partner bieten Attosekunden-Optiken für extremes UV 03/02/2022
Asphären von Edmund Optics® vereinfachen das Optikdesign und verbessern die Abbildungsleistung 02/22/2022
Leser von Vision Systems Design wählen Edmund Optics® auf den ersten Platz im Bereich Bildverarbeitungsobjektive 01/27/2022
Achromatische Einzellinsen von Edmund Optics® gehören zu den Top-Technologien von Laser Focus World 01/27/2022
Spiegel mit Schaft von Edmund Optics® reduzieren Oberflächenspannung und Verformungen 01/25/2022
Edmund Optics® wird autorisierter globaler Vertriebspartner für TRUMPF Lasertechnik 12/09/2021
Objektive von AdlOptica reduzieren Aberrationen und ermöglichen mehrere Fokustiefen bei der Bearbeitung von optischen Substraten 11/23/2021
Edmund Optics® optimiert Laserspezifikations-Messungen durch hausinternes Testlabor für Laserzerstörschwellen 11/18/2021
Edmund Optics® heißt Dr. Ekaterina Golovchenko als Senior Vice President für Technologie und Entwicklung willkommen 11/01/2021
Edmund Optics erweitert sein Angebot an IR-Optiken für eine wachsende Anzahl an Infrarot-Anwendungen 10/28/2021
Edmund Optics® gewinnt sechs Jahre in Folge den inspect Award - Bronze für die neue Cw-Objektivserie 10/26/2021
From Waterproof Backlights to Ultra High Intensity Spot Lights, New Advanced Illumination Products Do More Than Ever Before 09/28/2021
Innovative Ultrakurzpulsoptiken von Edmund Optics® und UltraFast Innovations gewinnen Silber beim LFW Innovators Award 2021 09/27/2021
Umweltfreundlich hergestellte Fenster aus leichtem und haltbarem D263® T eco von SCHOTT sind ideale Alternative zu Kunststofffenstern 08/31/2021
Edmund Optics® Südkorea expandiert als Antwort auf erhöhte Kundennachfrage 08/26/2021
Edmund Optics® wird exklusiver globaler Vertriebspartner für ultradünne Filter von Everix 08/19/2021
Laseroptiken, hergestellt und getestet von Edmund Optics® für eine optimierte Systemleistung 08/12/2021
Edmund Optics® unterstützt globalen Zugang zu F-Theta-Objektiven von Jenoptik 08/05/2021
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls Reduce Stray Light and Unwanted Reflection from the UV to IR 07/28/2021
Leichtere Erstellung von Prototypen dank neuer Größen und Beschichtungen für Standardoptiken 06/29/2021
Innovative autofokussierbare und wasserfeste Objektivserien von Edmund Optics® gewinnen Gold und Bronze beim VSD Innovators Award 2021 06/17/2021
Edmund Optics Continues to Invest in Virtual Events 06/01/2021
Canadian Growth Drives New Dedicated Edmund Optics Website 05/24/2021
Ultrakurzpulskompression und minimale thermische Linseneffekte durch neue branchenführende Ultrakurzpulsoptiken 05/18/2021
Von superpolierten Substraten zu nichtlinearen Kristallen: mit den neuen Laseroptiken lassen sich Laseranwendungen mit hoher Leistung verbessern 04/22/2021
Neue hochqualitative kosteneffiziente Optikhalterung 03/31/2021
Edmund Optics® erweitert Angebot an IR-Fenstern und bietet ab sofort Lösungen für nahezu jede IR-Anwendung 03/17/2021
Neue UV- und IR-Optiken zur Minimierung von Verlust und Dispersion 02/18/2021
Edmund Optics Inc. eröffnet neues Zentrum für Optikdesign und -assemblierung in Tucson, Arizona (USA) 02/15/2021
Robert Edmund zum SPIE-Fellow ernannt 02/11/2021
Edmund Optics® gibt Gewinner des Educational Awards und Norman Edmund Awards bekannt 02/04/2021
MKS Instruments und Edmund Optics® geben Partnerschaft bekannt, um hochpräzise optische Gitter von Richardson Gratings™ anzubieten 01/28/2021
Neue Produkte bei Edmund Optics: Erfüllen Kundenanforderungen jetzt noch besser 01/19/2021
UltraFast Innovations und Edmund Optics® ermöglichen durch Partnerschaft globalen Zugang zu hochpräzisen Laseroptiken 01/11/2021
New Laser and Imaging Optics for High Powers and Harsh Environments 12/22/2020
Edmund Optics® gewinnt zum fünften Mal in Folge den inspect Award – dritter Platz für neue LT-Serie 11/18/2020
Edmund Optics akquiriert Quality Thin Films, Inc. und stärkt seine Position als Hersteller von Laseroptiken 11/10/2020
Edmund Optics® and Infinity Photo-Optical Partner on New Cinematography Products 10/19/2020
Edmund Optics® Announces the Appointment of Marisa Edmund as Vice Chair to Board of Directors 10/05/2020
Erneute Auszeichnung für TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie 07/09/2020
Gemeinsam besser: Partnerschaft zweier Branchenführer ermöglicht schnellen und einfachen Zugang zu optischen Filtern 06/17/2020
Edmund Optics® und Cailabs geben neue Partnerschaft bekannt: Laserstrahlformung durch Reflexion ab sofort mit lagerhaltigen Standardprodukten möglich 06/16/2020
New Polarizers and Germanium Windows for Harsh Environments 02/27/2020
Edmund Optics® baut Präsenz in Indien aus – optimierter Service für lokale Kunden 02/18/2020
Edmund Optics® Launches New Ultrafast Enhanced Silver Coatings 02/06/2020
Gefasste Optiken vereinfachen die Systemintegration 01/23/2020
Edmund Optics® Awarded Two Laser Focus World Innovators Awards for 2019 12/19/2019
Edmund Optics® erweitert sein Portfolio mit neuen Produkten 12/12/2019
Edmund Optics® präsentiert die diesjährigen Gewinner des Educational Awards 11/26/2019
Edmund Optics® erweitert sein Portfolio mit neuen Produkten - TECHSPEC® Laserfokussierende Einzellinsen und TECHSPEC Off-Axis-Ellipsoidspiegel 11/21/2019
Edmund Optics® gewinnt zum vierten Mal in Folge den inspect Award – dritter Platz für neue CA-Objektivserie 11/11/2019
Edmund Optics erweitert sein Portfolio mit neuen Produkten – Farbglas-Diffusoren und TECHSPEC Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD 10/17/2019
Laser Beam Shapers to Convert from Gaussian to Flat Top Beams 09/24/2019
Edmund Optics Features New Products Including TECHSPEC® BOROFLOAT® Borosilicate Windows and TECHSPEC® λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows 09/19/2019
Edmund Optics Features New Products for July 07/25/2019
Edmund Optics Features New Products Including Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes, TECHSPEC® CA Series Fixed Focal Length Lenses, and Low GDD Ultrafast Mirrors 07/03/2019
Edmund Optics® Recognized as a Top Workplace 06/13/2019
Neue TECHSPEC® λ/40 Asphären in Lasergüte mit besonders glatter Oberfläche 05/23/2019
TECHSPEC® Multi-Element-Tubussystem 04/16/2019
Neuer Laseroptik-Katalog mit umfangreichem Technikteil von Edmund Optics 03/14/2019
II-VI und Edmund Optics kooperieren, für eine bessere Verfügbarkeit von IR-Optiken 02/12/2019
TECHSPEC® Strahlteiler für Nd:YAG-Harmonische 12/18/2018
TECHSPEC® M12-Bildverarbeitungsobjektive mit Flüssiglinse zählen zu den Inspect Award Gewinnern 2019 12/06/2018
TECHSPEC® λ/10 für Laserlinien beschichtete Laserfenster sind ideal für industrielle Laseranwendungen 11/15/2018
Edmund Optics® Announces 2018 Educational Award Recipients 11/13/2018
TECHSPEC® MercuryTL™ telezentrische Objektive mit Flüssiglinse bieten schnellen Autofokus 11/01/2018
Edmund Optics® Named 2018 Manufacturer of the Year by NJMEP 10/23/2018
TECHSPEC® plankonvexe Linsen (PCX) für Laseranwendungen mit λ/10 Oberflächengenauigkeit 10/18/2018
Planspiegel für extrem ultraviolettes Licht für Reflexionen bis 13,5 nm ab sofort erhältlich 10/04/2018
TECHSPEC® Nd:YAG Laserlinienspiegel in neuen Beschichtungen und Größen 09/20/2018
TECHSPEC® hartbeschichtete Bandpassfilter mit OD 4,0 - 5 nm für tiefe Blockung und hohe Transmission 09/06/2018
TECHSPEC® Quarzglas-Keilprismen mit neuen Laserlinienbeschichtungen 08/23/2018
Edmund Optics ergänzt die Produktfamilie der HP-Serie um TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HPi- und HPr-Serie 08/02/2018
TECHSPEC® HPi and HPr Series Fixed Focal Length Lenses added to HP Lens family 08/02/2018
Nitin Sampat joins Edmund Optics® as Senior Vision Solutions Engineer 07/19/2018
Edmund Optics® bietet Diamantdrehen 07/17/2018
Edmund Optics bietet Diamantdrehen 07/17/2018
EDMUND OPTICS STÄRKT KOMPETENZ IN DER OPTISCHEN PRÄZISIONSBESCHICHTUNG MIT IONENSTRAHLSPUTTERING-SYSTEM VON VEECO 06/28/2018
TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms Ideal for Beam Steering 06/21/2018
TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms Ideal for Beam Steering 06/21/2018
TECHSPEC® UCi Fixed Focal Length Lenses designed for instrumentation integration 06/07/2018
TECHSPEC® UCi Fixed Focal Length Lenses Designed for Instrumentation Integration 06/07/2018
Edmund Optics® Announces Key Executive Promotions 05/24/2018
Laseroptik ist unsere Zukunft 05/10/2018
The Future Depends on Laser Optics 05/10/2018
TECHSPEC® Divergent Adjustable Broadband Beam Expanders with a 2µm Design Wavelength 04/26/2018
TECHSPEC® DA breitbandige Strahlaufweiter mit 2 µm Designwellenlänge 04/25/2018
Edmund Optics® Honored by Vision Systems Design 2018 Innovators Awards Program 04/25/2018
Edmund Optics® Recognized as a Top Workplace 04/12/2018
TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders Compatible with Wide Variety of Light Sources 03/29/2018
TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I) Compatible with Wide Variety of Light Sources 03/29/2018
TECHSPEC® Ultra Compact Objective Assemblies Offer Configurable Magnification Using Extension Tubes 03/15/2018
Robuste TECHSPEC® M12 µ-Video™ Objektive der blauen Serie optimiert für industrielle Bildverarbeitung 03/01/2018
TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 µ-Video Lenses optimized for Machine Vision 03/01/2018
TECHSPEC® λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms tailored for precision laser applications 02/15/2018
TECHSPEC® Rechtwinklige λ/20 Prismen aus UV Quarzglas speziell für hochpräzise Laseranwendungen 02/15/2018
TECHSPEC® Off-Axis Parabolspiegel mit geringer Streuung weisen Oberflächenrauheit unter 50 Å RMS auf 01/26/2018
TECHSPEC® Low Scatter Off-Axis Parabolic Mirrors exhibit less than 50Å RMS surface roughness 01/25/2018
Edmund Optics® and Etaluma Announce Sales Partnership 01/24/2018
Edmund Optics® and Etaluma Announce Sales Partnership 01/24/2018
Edmund Optics® Releases New Laser Optics Video Series 01/11/2018
Edmund Optics veröffentlicht neue Video-Reihe im Bereich Laseroptik 01/10/2018
Edmund Optics übernimmt ITOS GmbH / Mainz 01/02/2018
Edmund Optics übernimmt ITOS GmbH 01/01/2018
Olympus Super-Apochromat-Objektive bieten hohe Empfindlichkeit für Fluoreszenzemissionen 12/28/2017
Kostengünstiges optisches Kohärenztomografie-Bildverarbeitungssystem (OCT) mit hoher Auflösung 12/14/2017
TECHSPEC® DA YAG-Strahlaufweiter mit fester Vergrößerung ist brachenführend mit einem geringen Wellenfrontfehler von λ/10 11/30/2017
Labor-Starter-Kits und Labor-Grundausstattungs-Kits zum Aufbau neuer Labore oder zur Lagerauffüllung 11/16/2017
Edmund Optics® Announces Winner of the 2017 Norman Edmund Inspiration Award 11/08/2017
Edmund Optics ändert Namen von Bildverarbeitungsfilter in TECHSPEC® Filter für industrielle Bildverarbeitung 10/24/2017
Edmund Optics® Announces 2017 Educational Award Recipients 10/18/2017
Flat-Top-Laserstrahlkonverter konvertieren Gaußsche Strahlprofile in Flat-Top-Profile 10/05/2017
National Photonics Initiative, Edmund Optics Host US Congresswoman Martha McSally 09/21/2017
TECHSPEC® Achromate mit VIS-NIR Beschichtung - optimiert für die Korrektur sphärischer und chromatischer Aberration 09/21/2017
Neue Mikroskopokulare mit drei verschiedenen Vergrößerungen 09/07/2017
TECHSPEC® 100 Å Off-Axis parabolische Spiegel 08/24/2017
TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr (“Compact Ruggedized”) Serie von Edmund Optics 08/08/2017
TECHSPEC® präzise Ultraviolettspiegel mit neuer für Vakuum-UV optimierter Beschichtung 07/25/2017
Rechtwinklige TECHSPEC® Prismen mit BBAR-Beschichtung der Hypotenuse bieten enge Winkeltoleranzen 07/17/2017
TECHSPEC® λ/20 Oberflächenspiegel bieten eine branchenführende Oberflächengenauigkeit 05/03/2017
Edmund Optics® Recognized as a "Top Workplace" 04/28/2017
Edmund Optics gibt Kapitalbeteiligung an der ITOS GmbH bekannt 04/25/2017
Edmund Optics® feiert 75 Jahre Erfolg in der Welt der Optik 04/11/2017
Edmund Optics® als Preisträger des "Innovators Awards" Programms 2017 der Zeitschrift "Vision Systems Design" 04/04/2017
Patrick Gray Joins Edmund Optics as Business Development Director -- US Defense and Aerospace 04/03/2017
Flexible und besonders dünne Langpassfilter bieten optimale Haltbarkeit 03/24/2017
TECHSPEC® hochqualitative dichroitische Fluoreszenzfilter – Ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung 02/28/2017
Off-Axis parabolische Metallspiegel - frei von Abbildungsfehlern über einen breiten Wellenlängenbereich 02/13/2017
Edmund Optics UV Langpassfilter sind ab Lager verfügbar, bieten hohe Transmission und eine branchenführende optische Dichte für maximale Blockung 11/22/2016
Edmund Optics® Announces Winner of the 2016 Norman Edmund Inspiration Award 11/10/2016
Edmund Optics® bietet ab sofort variabel fokussierbare Flüssiglinsen der Reihe Arctic von Varioptic im EO-Katalog 10/27/2016
Edmund Optics® Tucson Office Moves to Accommodate Growth and Expansion 10/14/2016
Edmund Optics® erweitert die 25 mm TECHSPEC® Präzisionsasphären Produktlinie 10/06/2016
Edmund Optics® opens Silicon Valley office 09/21/2016
Edmund Optics® TECHSPEC® Filter verbessern die Systemleistung 08/11/2016
Edmund Optics® Hosts Girls Inc. of Greater Philadelphia & Southern New Jersey for Exploration Workshop 08/02/2016
Neue TECHSPEC® Strahlaufweiter mit einer stufenlosen Vergrößerung von 2-8X, geeignet für 355 nm 06/28/2016
Edmund Optics® Honored by Vision Systems Design 2016 Innovators Awards Program 05/03/2016
Die Edmund Optics TECHSPEC® UC Serie setzt einen neuen Standard im Preis-/Leistungsverhältnis 04/28/2016
Edmund Optics® startUP Program provides new optics and photonics companies with engineering, product, and marketing expertise 04/26/2016
Edmund Optics® Recognized as Top Workplace Seven Years in a Row 04/12/2016
Iris AO Kit adaptive Optik korrigiert monochromatische Aberrationen 02/09/2016
TECHSPEC® Fluoreszenz Bandpassfilter passen perfekt zu den am meisten verwendeten Fluorophoren 02/04/2016
TECHSPEC® YAG-BBAR beschichtete Achromate korrigieren achsnahe sphärische und chromatische Aberrationen 01/25/2016
Edmund Optics® Announces Winner of 2015 Norman Edmund Inspiration Award 11/11/2015
TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen mit Beschichtung für Laserlinien fokussieren Licht in einer Achse 10/20/2015
Edmund Optics® Announces 2015 Education Award Recipients 10/14/2015
Edmund Optics Announces the Appointment of Marisa Edmund as Executive Vice President, Global Sales and Marketing 10/08/2015
Edmund Optics® Announces 2015 Educational Award Finalists 09/02/2015
Fast-growing China laser market now has direct access to more than 1,600 Edmund Optics stock laser optics 08/26/2015
TECHSPEC® rechtwinklige Spiegel eignen sich ideal zur Systemausrichtung 08/05/2015
Go East, Young Engineers 07/16/2015
Bandpassfilter für den tiefen UV-Bereich bieten Transmissionsbereiche bis hinunter zu 122 nm 06/29/2015
TECHSPEC® Nd:YAG Laserspiegel für hohe Leistung zeichnen sich durch hohe Zerstörschwellen aus 06/18/2015
Dispersionsprismen für Ultrakurzimpulslaser – Entwickelt für die spezifischen Anforderungen von Lasersystemen mit ultrakurzen Impulsen 06/08/2015
Beam Twisters™ bieten 90°-Drehung der Strahlen von Laserdioden-Barren 05/13/2015
Philadelphia SmartCEO Recognizes Edmund Optics as 2015 Family Business Award Honoree 05/06/2015
Edmund Optics® Erweitert sein Team in Europa 05/04/2015
Nicht polarisierende Strahlteilerplatten für Laserlinien bieten hohe Laserzerstörschwellen 04/29/2015
TECHSPEC® Präzisionsasphären mit Laserlinienbeschichtung - Entworfen für Hochleistungs-Nd:YAG-Laser 04/24/2015
Edmund Optics® CEO, Robert M. Edmund, Recovering from Accident 04/21/2015
Edmund Optics® Awarded IR Smart Sensors Defense Contract 04/16/2015
Edmund Optics® Honored by Vision Systems Design 2015 Innovators Awards Program 03/27/2015
Edmund Optics® Recognized as Top Workplace Six Years in a Row 03/26/2015
VZM™-Objektive mit dynamischem Fokus mit elektronischer Fokuseinstellung durch integrierte Flüssiglinse 03/12/2015
Edmund Optics donates 500 Optical Outreach Kits 02/27/2015
TECHSPEC® Siliziumasphären - Ideal für IR-Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben 02/26/2015
Edmund Optics® und FISBA OPTIK bilden Partnerschaft für präzisionsblankgepresste IR-Optiken 02/03/2015
TECHSPEC® λ/20 PCX Linsen bieten eine minimale Wellenfrontverzerrung 01/30/2015
Breitbandige IR-Laserspiegel mit Kupfersubstrat zur Abführung überschüssiger Wärme 01/14/2015
Breitbandige Polarisationsfilter mit einem breiten Akzeptanzwinkelbereich von ±40° 01/07/2015
Edmund Optics erweitert die Standard-Antireflexbeschichtungsreihe 12/10/2014
Gires-Tournois-Interferometer-Spiegel bieten über 99,8% Reflektivität für s- und p-polarisiertes Licht 12/03/2014
Verlustarme Laserspiegel bieten über 99,9% Reflektivität 11/13/2014
Edmund Optics® Announces Winner of 2014 Norman Edmund Inspiration Award 11/05/2014
TECHSPEC® telezentrische Objektive mit variabler Vergrößerung bieten einstellbares Bildfeld 10/29/2014
TECHSPEC® hochauflösende telezentrische Objektive für 1”-Sensoren unterstützen Auflösungen bis 16 Megapixel 10/22/2014
Edmund Optics® gibt die Gewinner des „EO Educational Awards 2014“ bekannt 10/15/2014
Edmund Optics® Announces Finalists for 2014 Educational Award 09/17/2014
Radiale Polarisationswandler für bessere Fokussierung von Laserstrahlen 09/02/2014
TECHSPEC® azylindrische Linsen fokussieren das Licht in einer Achse 08/20/2014
Slow Axis Kollimatoren – Ideal für die Nutzung mit Laserdiodenbarren 08/15/2014
Edmund Optics® gibt neue Schlüsselpositionen im Management bekannt 08/11/2014
„Acktar Licht absorbierende Folie“ verhindert Lichtreflexion 07/29/2014
Quarzglas-Wafer mit weniger als 10Å Oberflächenrauigkeit 07/08/2014
TECHSPEC® Germanium Meniskuslinsen mit hervorragender sphärischer Korrektur 06/17/2014
TECHSPEC® Variable Beam Expanders Provide Continuous Magnification 06/02/2014
Edmund Optics® veröffentlicht neuen Katalog mit Produkten und technischen Details zum Thema Bildverarbeitung 05/06/2014
TECHSPEC® kompakte Mikro-Objektive Vereinfachen die Videomikroskopie 04/15/2014
TECHSPEC® Objektive mit variabler Vergrößerung bieten einstellbares Bildfeld 04/08/2014
TECHSPEC® Präzisions-Saphirfenster bieten hervorragende Transmission von UV bis MWIR 04/01/2014
Edmund Optics® Recognized as Top Workplace Five Years in a Row 03/26/2014
Laserkristalle für den Einsatz in verschiedensten Anwendungen 03/19/2014
Brauchen Sie neue Produkte für Ihr Labor? - Edmund Optics nimmt ab sofort Bewerbungen für den EO Educational Award 2014 entgegen 02/25/2014
TECHSPEC® UV-NIR Neutraldichtefilter bieten eine konstante Transmission von 190-1700nm 02/24/2014
Ein linear variabler Bandpassfilter ersetzt mehrere herkömmliche Filter 02/11/2014
TECHSPEC® Bariumfluoridfenster (BaF2) verfügen über eine hohe Transmission ohne AR-Beschichtungen 01/21/2014

Press Contact

If you would like to work on a story or collaborate with Edmund Optics, please email your inquiry to [email protected].

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.